Surse de alimentare cu funcționalitate de bază

UNO POWER - compact și extrem de eficient

Compacte și extrem de eficiente

Tehnologie eficientă într-un dispozitiv compact - UNO POWER ca soluție perfectă pentru un spațiu mai mare în tabloul de distribuție.

Înapoi la Surse de alimentare

Categorii

  • Listă de produse UNO POWER
    UNO POWER

    Din categoria conectorilor fagure compacți, sursele de alimentare UNO POWER sunt soluția perfectă pentru sarcini de până la 240 W.

Căutare în Surse de alimentare cu funcționalitate de bază

Afişează toate produsele din această categorie

Grație densității de performanță în conectori fagure deosebit de compacți sursele de alimentare UNO POWER sunt soluția perfectă pentru sarcini de până la 240 W. Marea diversitate a produselor acoperă toate nivelurile de tensiune uzuale.

Avantajele dvs.

  • Economie de energie prin pierderile foarte mici din timpul funcționării în gol și prin randamentul mare
  • Carcasă îngustă cu lățimea de 22,5 mm până la 55 mm
  • Diversitatea mare de produse acoperă toate nivelurile de tensiune uzuale
  • Robust și fiabil, la temperaturi între -25 și 70 °C

Eficiență energetică maximă

Economie de energie grație pierderilor foarte mici din timpul funcționării în gol și prin randamentul optimizat  

Economie de energie

Prin pierderile reduse din timpul funcționării în gol, sub 0,3 W și cu un randament optimizat, utilizarea sursei de alimentare UNO POWER în comparație cu produsele comerciale, economisește mută energie. La randamente mai mari de 90% la sarcină nominală, foarte puțină energie electrică este transformată în energia termică nedorită.

UNO POWER – mic, puternic și până la 240 W

Sursă de alimentare UNO POWER cu design compact  

Design compact pentru puteri de ieșire mari

UNO POWER oferă cel mai înalt randament pe cel mai îngust spațiu și este disponibil cu puteri de ieșire de 150 și de 240 W. Tensiunea de ieșire de la 24 până la 28 V c.c. poate fi reglată prin intermediul unui potențiometru.

  • 24 V c.c./6,25 A pentru 150 W, la o lățime de 37 mm
  • 24 V c.c./10 A pentru 240 W, la o lățime de 45 mm

Cinci design-uri – 17 aparate

Familia de produse UNO POWER cu 17 dispozitive în 5 designuri  

Trei lățimi cu clasa de performanță de maxim 240 W

Familia de produse UNO POWER asigură clase de performanță între 25 și 240 W, la tensiuni de ieșire între 5 și 48 V c.c. UNO POWER acceptă tensiuni de intrare între 85 și 264 V c.a. și, astfel, funcționează fiabil și în cazul fluctuațiilor de energie din rețeaua de alimentare. La valori mai mari, între 264 și 575 V c.a., sunt utilizate 2 dispozitive în curent alternativ, cu 24 V și 90 W. Două dispozitive cu denumirea C2LPS sunt certificate în baza UL 1310/508  Clasa de listare 2 și sunt concepute în mod special pentru piața americană. Grație diversității produselor și domeniului de temperatură de la -25  C la +70  C, dispozitivele pot fi utilizate flexibil.

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Configurator

Configurați-vă produsele și soluțiile pentru aplicația dumneavoastră individuală.

Surse de alimentare și transformatoare c.c./c.c. pentru tabloul de distribuție

Serviciu

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere