Surse de alimentare pentru tehnologie MCR

Surse de alimentare pentru tehnologie MCR

Pur și simplu conectați

Servicii prietenoase de la început: prin tehnologia de conectare cu conector codificat.

Înapoi la Surse de alimentare

Categorii

  • Listă de produse MINI POWER
    MINI POWER

    MINI POWER în modul constructiv compact este potrivit în mod special în tehnologia de măsurare şi control şi de tehnică a reglării.

Căutare în Surse de alimentare pentru tehnologie MCR

Afişează toate produsele din această categorie

Pentru tensiuni speciale în tehnologia de măsurare, control și reglare, carcasa modulară pentru echipament electronic este standard. MINI POWER este sursa de alimentare potrivită. Alegeți dintre sursele noastre de alimentare MINI POWER lățimea adecvată: 22,5 mm, 35 mm, 45 mm sau 67,5 mm.

Avantajele dumneavoastră

  • Tehnologie de conectare simplu de utilizat, prin conectorii codați COMBICON
  • Flexibil datorită numeroaselor tensiuni de ieșire și variante
  • Supraveghere activă a funcționării prin ieșirea de comutare pentru monitorizarea de la distanță a tensiunii de ieșire

Flexibilitate prin carcasa modulară pentru echipament electronic

MINI POWER, sursă de alimentare pentru tehnologie MCR  

MINI POWER pentru utilizare în tehnologia MCR

În tehnologia de măsurare, control și reglare (MCR), carcasa modulară pentru echipament electronic (ME) este standard. MINI POWER este adecvată ca sursă de alimentare. Acesta asigură un aspect uniform în tabloul dvs. de distribuție.

  • Dispozitivele sunt extrem de flexibile prin diferitele tensiuni și variante, inclusiv printr-un dispozitiv pentru aplicații Ex.
  • Prin intermediul conectorului COMBICON de la Phoenix Contact, acestea sunt ușor de conectat

Sursă de alimentare și sursă de alimentare neîntreruptibilă într-un singur dispozitiv

Cu această soluție de 24 V aveți o autonomie de 2 A timp de 7 minute sau 0,5 A timp de 1 oră.  

Surse de alimentare și surse de alimentare neîntreruptibilă într-un singur dispozitiv

În același design includeți surse de alimentare neîntreruptibilă (UPS) pentru tensiuni de ieșire de 12 și 24 V c.c.

  • UPS-ul combină sursa de alimentare și unitatea electronică de comutare în aceeași carcasă.
  • Diversele module de acumulatoare asigură flexibilitatea.

Convertorul c.c./c.c. completează gama de produse MINI POWER. Aceasta încorporează următoarele funcții:

  • reglarea nivelurilor de tensiune
  • consolidarea tensiunilor pe liniile lungi
  • designul sistemelor independente de alimentare

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Configurator

Configurați-vă produsele și soluțiile pentru aplicația dumneavoastră individuală.

Surse de alimentare și transformatoare c.c./c.c. pentru tabloul de distribuție

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere