Înapoi la Prezentare generală

POWER BOOST: pornirea sigură a sarcinilor dificile

Pentru pornirea sarcinilor dificile, este necesară puterea de rezervă a POWER BOOST.

Ce este POWER BOOST?

Sursă de alimentare cu rezervă de putere POWER BOOST  

La construirea sistemelor mari este nevoie de flexibilitate – acest lucru este valabil și pentru sursa de alimentare

Un lucru este sigur, proiectarea sistemelor mari necesită o flexibilitate înaltă. Acest lucru se continuă ulterior: cu optimizări și extensii continue.

Pentru dvs. și proiectul dvs., acest lucru înseamnă: este esențială o rezervă de putere pentru sursa de alimentare. Deoarece cu siguranță doriți să reglați sistemul sau mașina în mod optim, pentru a se potrivi nevoilor dvs.

Ar trebui să rețineți următoarele:

  • Nu se știe sigur ce consumatori se conectează în același timp.
  • Curenții mari de anlanșare ai sarcinilor capacitive trebuie să fie interceptați fără cădere de tensiune.
  • Pentru o extindere a sistemului vă stă la dispoziție boost-ul static cu constant până la 125% a curentului nominal.
  • Pentru pornirea sarcinilor dificile vă stă la dispoziție până la 5 s boost-ul dinamic cu până la 200% a curentului nominal.

Înapoi la Prezentare generală
Informaţii suplimentare

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Configurator

Configurați-vă produsele și soluțiile pentru aplicația dumneavoastră individuală.

Sursă de alimentare personalizabilă, pentru disponibilitate maximă a sistemului

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere