Surse de alimentare cu maximum de funcționalitate

Surse de alimentare cu maximum de funcționalitate

Puternic și fiabil

QUINT POWER pentru disponibilitatea maximă a sistemului dumneavoastră.

Înapoi la Surse de alimentare

Categorii

Căutare în Surse de alimentare cu maximum de funcționalitate

Afişează toate produsele din această categorie

Cu noi funcții, sursele de alimentare QUINT POWER performante asigură cea mai mare disponibilitate a sistemului. Tehnologia unică SFB Technology și monitorizarea preventivă a funcțiilor sporesc disponibilitatea aplicației dvs. Prin intermediul interfeței NFC pot fi adaptate individual avertizările de depășire a limitei și curbele caracteristice, de exemplu tensiunea de ieșire.

Sursele de alimentare QUINT POWER sub 100 W oferă o combinație unică între monitorizarea preventivă a funcțiilor și rezerva de putere semnificativă, la cele mai mici dimensiuni constructive.

Avantajele dumneavoastră

  • SFB Technology declanșează siguranțe automate miniatură standard, în mod selectiv, iar consumatorii conectați în paralel își continuă lucrul
  • Monitorizarea preventivă a funcțiilor raportează stările critice de funcționare, înainte de apariția erorilor
  • Extindere simplă a sistemelor, prin rezerva statică de curent, pornirea sarcinilor mari prin rezerva dinamică de curent
  • Imunitate ridicată la perturbații, prin descărcătorul de supratensiune cu gaz integrat și un timp de autonomie mai mare de 20 ms în cazul căderii rețelei de alimentare
  • Economie de spațiu în cutia de derivație, grație designului îngust și plat

Setați individual QUINT POWER

Aveți nevoie de o sursă de alimentare cu setări individuale?

Cu configuratorul puteți adapta optim sursa de alimentare QUINT POWER la aplicația dvs.: setați individual diferiți parametri ca de ex. avertizare depășire limită, curbe caracteristice sau tensiunea de ieșire și comandați sursa de alimentare individualizată începând cu 1 bucată.

Performant cu SFB Technology

QUINT POWER cu SFB Technology  

QUINT POWER cu SFB Technology

Sursele de alimentare QUINT POWER performante asigură cea mai mare disponibilitate a sistemului cu ajutorul SFB Technology, monitorizarea preventivă a funcțiilor și interfața NFC.

Puternic și cu economie de spațiu

QUINT POWER sub 100 W  

QUINT POWER sub 100 W

QUINT POWER oferă inclusiv în domeniul de putere sub 100 Watt combinația unică dintre monitorizarea preventivă a funcțiilor și rezerva de putere semnificativă, la cea mai mică dimensiune. Alegeți, în plus, QUINT POWER pentru domeniul de putere redus cu conexiunea cu șurub sau push-in.

Siguranță funcțională

QUINT POWER pentru siguranță maximă în exploatare  

QUINT POWER pentru siguranță maximă în exploatare

Sursa de alimentare QUINT POWER îndeplinește cerințele de siguranță funcțională (nivel de integritate a securității) și garantează o siguranță maximă în exploatare. În regim paralel și conectată la faze diverse, sarcina este alimentată fiabil și când există probleme cu tensiunea de intrare.

Utilizați varianta Plus a sursei de alimentare de 20 A, sau chiar QUINT POWER în combinație cu modulul activ de redundanță QUINT S-ORING în aplicații cu siguranță funcțională până la un nivel de integritate a securității SIL 3 (IEC 61508). 

SFB Technology

SFB Technology - părțile importante ale sistemului rămân în funcțiune  

SFB Technology declanșează siguranța automată miniatură

Pentru a putea declanșa magnetic, și prin urmare, rapid, siguranța automată miniatură standard, sursele de alimentare trebuie să livreze pentru scurt timp un multiplu al curentului nominal.

Cu SFB Technology (Selective Fuse Breaking) este disponibilă această rezervă dinamică de curent pentru un curent egal cu 6x curentul nominal timp de 12 ms. Căile de curent defecte sunt oprite selectiv, defecțiunea este izolată, iar componentele importante ale sistemului rămân în funcțiune.

Monitorizarea preventivă a funcțiilor

Monitorizarea preventivă a funcțiilor raportează stările critice de funcționare către controler, înainte de apariția erorilor  

Monitorizarea preventivă a funcțiilor raportează stările critice de funcționare

Tensiunile și curenții de ieșire sunt monitorizați continuu. Monitorizarea preventivă a funcțiilor raportează stările critice de funcționare către controler, înainte de apariția erorilor. Monitorizarea de la distanță se efectuează prin ieșiri de comutare active și contacte de releu fără potențial.

Interfață NFC

Parametrizare individuală: wireless prin interfața NFC  

Parametrizare individuală: wireless prin interfața NFC

Cu Near Field Communication (NFC) puteți parametriza simplu și exact sursele de alimentare, cu ajutorul PC-ului sau cu dispozitivul terminal mobil. Puteți, de ex., să setați avertizările de depășire a limitei, precum și tensiunea de ieșire și să ajustați individual curba caracteristică.

Extinderea sistemului

Extinderea sistemului cu POWER BOOST  

Extindeți sistemele simplu cu POWER BOOST

Rezerva statică livrează până la 125 % din curentul nominal pentru extinderile de sistem. Pentru pornirea cu sarcini dificile, rezerva dinamică pune la dispoziție timp de până la 5 secunde dublul curentului nominal.

Dezvoltat pentru convertizorul de frecvență

QUINT POWER funcționează deosebit de fiabil prin conectarea simultană la tensiunea c.a. și la tensiunea de circuit intermediar c.c.  

Oprire controlată a mașinii la căderea rețelei de alimentare, prin utilizarea energiei cinetice a motoarelor

Această sursă de alimentare QUINT POWER este special concepută pentru conexiunea la convertizorul de frecvență. Aceasta este conectată simultan la tensiune c.a. și la tensiunea circuitului intermediar c.c. a unui invertor. La căderea rețelei de alimentare, energia releului intermediar c.c. alimentează toți consumatorii de 24 V conectați, fără întrerupere.

Cu funcții diverse pentru disponibilitate maximă a sistemului

Sursele de alimentare performante QUINT POWER asigură prin funcțiile diverse în diferite domenii de performanță disponibilitatea maximă a sistemului dvs. Fie cu SFB Technology, interfață NFC și descărcător de supratensiune cu gaz integrat, fie cu economie de spațiu și energie cu diferite metode de conectare – QUINT POWER asigură în mod fiabil alimentarea sistemului dvs.

Sursă de alimentare monofazicăSursă de alimentare 100 W
> 100 W< 100 W
SFB Technologyx 
Monitorizarea preventivă a funcțiilorxx
Livrabilă presetatăx 
Alegere între conexiune push-in sau cu șurub x
Rezervă de putere amplificare staticăxx
Rezervă de putere alimentare dinamicăxx
Descărcător de supratensiune cu gaz integratx 
Adâncime redusă a dispozitivului x
Design robustxx
Randament ridicatxx

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Configurator

Configurați-vă produsele și soluțiile pentru aplicația dumneavoastră individuală.

Sursă de alimentare personalizabilă, pentru disponibilitate maximă a sistemului

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere