Surse de alimentare pentru panouri de distribuție

Surse de alimentare pentru panouri de distribuție

Plate și eficiente

Sursele de alimentare STEP POWER se potrivesc în panourile de distribuție, precum și în pupitrele plate de comandă - și au o eficiență energetică maximă.

Înapoi la Surse de alimentare

Categorii

  • Listă produse STEP POWER
    STEP POWER

    STEP POWER este construit îngust și cu maximă eficiență energetică - fiind astfel foarte potrivit pentru automatizarea clădirilor.

Căutare în Surse de alimentare pentru panouri de distribuție

Afişează toate produsele din această categorie

Includeți STEP POWER în automatizarea clădirii dvs.: special în acest scop a fost dezvoltată familia de surse de alimentare de la Phoenix Contact. Pierderile reduse din timpul funcționării în gol și randamentul mare asigură eficiența energetică maximă.

Avantajele dumneavoastră

  • Montaj flexibil: fixare pe șină DIN sau înșurubare pe suprafețe plane
  • Alimentare fiabilă prin MTBF mare > 500.000 h la +40 °C și curbă caracteristică U/I pentru alimentarea sarcinilor capacitive
  • Instalare în aer liber posibilă prin domeniul mare de temperatură cuprins între -25 °C și +70 °C
  • Economie de energie prin eficiență energetică maximă și prin pierderile foarte mici din timpul funcționării în gol

Economie de energie în clădiri

Sursa de alimentare STEP POWER la lucru  

Sursele de alimentare STEP POWER economisesc energia din clădiri

Prin pierderile reduse din timpul funcționării în gol și randamentul mare, sursa de alimentare STEP POWER garantează o eficientă energetică optimă în clădire.

UPS și diode
Pentru sursele de alimentare sunt disponibile surse de alimentare neîntreruptibile (UPS). STEP UPS combină unitatea electronică de comutare și un modul de acumulator pe bază de LiPo, în aceeași carcasă. În același design, DIODA STEP decuplează soluțiile redundante.

Eficiență energetică maximă - pierderi reduse în timpul funcționării în gol

STEP POWER cu eficiență energetică maximă  

Sursele de alimentare STEP POWER au o eficiență energetică maximă

Sursele de alimentare pentru panoul de distribuție STEP POWER oferă o eficiență energetică maximă și pierderi foarte reduse în timpul funcționării în gol. Acestea sunt posibile grație unui ASIC (Application-Specific Integrated Circuit) conceput special.

Datorită randamentului ridicat, sursa de alimentare STEP POWER transformă mai puțină energie electrică în energie termică nedorită. Acest lucru economisește energie și prelungește durata de exploatare a componentelor.

Pierderile reduse din timpul funcționării în gol sunt întotdeauna importante atunci când sursa de alimentare este pornită 24 de ore la comandă, dar este solicitată foarte rar.

Montare flexibilă

Înșurubare fără material suplimentar de instalare  

Montare pe suprafețe plane

Sursele de alimentare STEP POWER au o montare flexibilă: acestea fie pot fi fixate pe șină DIN, fie înșurubate pe suprafețe plane.
La montarea pe suprafețele plane, agățătorile integrate în carcasă elimină nevoia de materiale de instalare suplimentare.

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Configurator

Configurați-vă produsele și soluțiile pentru aplicația dumneavoastră individuală.

Surse de alimentare și transformatoare c.c./c.c. pentru tabloul de distribuție

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere