Surse de alimentare

Surse de alimentare

Profesioniști în putere

Maximizați disponibilitatea sistemelor dvs. prin sursele de alimentare de înaltă calitate și avansate din punct de vedere tehnologic.

Înapoi la Surse de alimentare și surse de alimentare neîntreruptibilă

Categorii

Căutare în Surse de alimentare

Afişează toate produsele din această categorie

Alegeți din oferta noastră cuprinzătoare din diferitele familii de produse, în funcție de necesități, sursa de alimentare optimă pentru aplicațiile dvs. Produsele se deosebesc prin design, performanță și funcționalitate. Ele sunt adaptate în mod optim la cerințele diferitelor domenii, precum construcția de mașini și sisteme, automatizarea clădirilor, construcțiile navale sau tehnologia de proces.

Avantajele dumneavoastră

  • Disponibilitate maximă a sistemului, de exemplu prin dezvoltarea unică a tehnologiei SFB Technology
  • Siguranță în exploatare prin intermediul componentelor sale de înaltă calitate
  • Utilizare flexibilă: interval de temperatură și tensiune de ieșire reglabilă

QUINT POWER – Surse de alimentare cu maximum de funcționalitate

QUINT POWER - Surse de alimentare cu maximum de funcționalitate  

QUINT POWER

Sursele de alimentare QUINT POWER cu cea mai înaltă funcționalitate vă oferă o disponibilitate maximă a sistemului prin SFB Technology și o interfață integrată NFC pentru configurarea individuală.

În domeniul de putere sub 100 W, QUINT POWER asigură cea mai mare disponibilitate a sistemului dumneavoastră, chiar și la cele mai mici dimensiuni constructive cu monitorizare preventivă a funcțiilor și rezervă de putere semnificativă.

  • Intrare c.a. sau c.c.: monofazică sau trifazică
  • Ieșire c.c.: Putere de până la 1000 W
  • Tensiuni: 12, 24, 48 V c.c.

TRIO POWER – Surse de alimentare cu funcționalitate standard

TRIO POWER – Surse de alimentare cu funcționalitate standard  

TRIO POWER

Sursele de alimentare cu TRIO POWER reunesc funcționalitatea standard cu cea mai înaltă calitate și fiabilitate, și sunt perfect adecvate pentru utilizarea în producția de mașini.

  • Intrare c.a.: monofazică sau trifazică
  • Ieșire c.c.: putere de până la 1000 W
  • Tensiuni: 12, 24, 48 V CC

UNO POWER – Surse de alimentare cu funcționalitate de bază

UNO POWER – Surse de alimentare cu funcționalitate de bază  

UNO POWER

Grație densității de performanță în conectoare fagure deosebit de compacte, sursele de alimentare UNO POWER sunt soluția optimă pentru sarcini de până la 240 W.

  • Intrare c.a.: monofazică
  • Ieșire c.c.: putere de până la 240 W
  • Tensiuni: 5, 12, 15, 24, 48 V c.c.

MINI POWER – Surse de alimentare pentru tehnologia de măsurare, comandă și control

MINI POWER – Surse de alimentare pentru tehnologia de măsurare, comandă și control  

MINI POWER

Sursele de alimentare MINI POWER sunt utilizate peste tot acolo unde carcasele de echipament electronic modulare sunt echiparea standard. Ele sunt sursele de alimentare potrivite pentru tehnologia de măsurare, comandă și control.

  • Intrare c.a. sau c.c.: monofazică
  • Ieșire c.c.: putere de până la 100 W
  • Tensiuni: 5, 12, 15, 24, 48 V c.c.

STEP POWER – Surse de alimentare pentru panouri de distribuție și pupitre plate de comandă

STEP POWER – Surse de alimentare pentru panouri de distribuție și pupitre plate de comandă  

STEP POWER

Sursele de alimentare STEP POWER sunt adecvate pentru panouri de distribuție și pupitre plate de comandă. Prin pierderile reduse la funcționarea în gol și gradul înalt de eficiență obțin eficiența energetică maximă în clasa lor.

  • Intrare c.a. sau c.c.: monofazică
  • Ieșire c.c.: putere de până la 100 W
  • Tensiuni: 5, 12, 15, 24, 48 V CC

Informații suplimentare

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Configurator

Configurați-vă produsele și soluțiile pentru aplicația dumneavoastră individuală.

Sursă de alimentare personalizabilă, pentru disponibilitate maximă a sistemului

Serviciu

Descărcări

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere