Înapoi la Prezentare generală

Acumulatorul optim pentru QUINT UPS

Cu sistemul modular UPS pentru surse de alimentare neîntreruptibile veți obține întotdeauna soluția potrivită pentru disponibilitatea maximă a sistemului. Mediile diverse de stocare sunt caracterizate prin proprietăți foarte diferite: durată de exploatare mare, timp de autonomie îndelungat, lipsa nevoii de întreținere sau utilizarea la temperaturi extreme ale mediului ambiant. Indiferent de cerințele dvs, este disponibil acumulatorul corespunzător.

Acumulator pentru durată maximă de exploatare

Acumulator CAP  

Acumulator CAP

Acumulator CAP cu condensatori cu strat dublu

  • Timp de autonomie până la 5 minute, la 10 A
  • Durată de exploatare 20 de ani (20°C)
  • Durată de exploatare 8 ani (50°C)
  • 500.000 cicluri de încărcare
  • Temperatura mediului ambiant între -40 și 60°C

Acumulator pentru timpi maximi de autonomie

Baterie plumb-acid  

Baterie plumb-acid

Baterii plumb-acid cu acumulatori AGM-plumb

  • Timp de autonomie la 10 A > 8 ore
  • Durată de exploatare între 6 și 9 ani (20°C)
  • Durată de exploatare 1 an (40°C)
  • 250 cicluri de încărcare
  • Temperatura mediului ambiant între 0 și 40°C

Acumulator pentru timpi maximi de autonomie și temperaturi extreme ale mediului ambiant

Baterie cu plumb pentru temperaturi extreme ale mediului ambiant  

Baterie cu plumb pentru temperaturi extreme ale mediului ambiant

Baterii plumb-acid cu acumulatori AGM-plumb pur

  • Timp de autonomie la 10 A > 5 ore
  • Durată de exploatare 15 ani (20°C)
  • Durată de exploatare 1,5 ani (50°C)
  • 300 cicluri de încărcare
  • Temperatura mediului ambiant între -40 și 60°C

Acumulator pentru durată de exploatare mare, cu timpi îndelungați de autonomie

Acumulator litiu-ion  

Acumulator litiu-ion

Acumulator litiu-ion

  • Timp de autonomie la 10 A > 40 de minute
  • Durată de exploatare 15 ani (20°C)
  • Durată de exploatare 2 ani (50°C)
  • 7.000 cicluri de încărcare
  • Temperatura mediului ambiant între -20 și 60°C

Înapoi la Prezentare generală
Informații suplimentare

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Configurator

Configurați-vă produsele și soluțiile pentru aplicația dumneavoastră individuală.

Surse de alimentare și UPS

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere