Acumulator

Comunicare optimă

Comunicare optimă

Comunicarea continuă între sursa de alimentare neîntreruptibilă și acumulator asigură o disponibilitate maximă.

Înapoi la Surse de alimentare neîntreruptibilă

Categorii

Căutare în Acumulator

Afişează toate produsele din această categorie

Sistemul modular pentru sursa de alimentare neîntreruptibilă (UPS) asigură disponibilitatea maximă a sistemului în orice aplicație industrială. Această soluție este deosebit de flexibilă și acoperă toate cerințele acumulatorului: timp de autonomie lung, durată mare de exploatare, temperaturi extreme ale mediului ambiant și lipsa necesității unei mentenanțe.

Avantajele dvs.

  • Instalare rapidă: detectarea automată a acumulatorului
  • Informare permanentă: acumulatorul conectat comunică cu sursa de alimentare neîntreruptibilă
  • Durată de viață extinsă: curenții de încărcare sunt optimizați în funcție de tehnologii și temperaturi

Acumulator pentru QUINT UPS

Disponibilitate maximă prin comunicare permanentă prin QUINT UPS  

Mediile de stocare sunt caracterizate prin proprietăți diferite

Mediile diverse de stocare sunt caracterizate prin proprietăți foarte diferite: o durată de exploatare mare sau timp de autonomie îndelungat, lipsa nevoii de întreținere sau utilizarea la temperaturi extreme ale mediului ambiant.

  • Recunoaștere automată prin QUINT UPS, schimbare fără unelte în timpul funcționării
  • Disponibilitate maximă prin comunicarea permanentă cu QUINT UPS pentru monitorizarea continuă și managementul inteligent
  • Durată extrem de lungă de viață prin caracteristica de încărcare optimă în funcție de tehnologie și condiții de mediu
  • Disponibilitate imediată, căci toate acumulatoarele părăsesc depozitul nostru complet încărcate

Inteligent în toate combinațiile

Acumulator  

Acumulator pentru fiecare aplicație

Bazați-vă la acumulatoare pe calitate și fiabilitate și alegeți tehnologia de stocare potrivită pentru cerințele dvs.

  • Bateriile cu plumb oferă timpi de autonomie de la 8 h în condițiile a 15 ani durată de viață și temperaturi ale mediului ambiant de la -40 °C până la 60 °C.
  • Dacă accentul se pune pe durata maximă de viață, cei mai potriviți sunt acumulatorii CAP. Acestea oferă autonomie pentru curenți de sarcină de 20 A pentru 30 de secunde sau 1 A pentru 12 minute. Lucrați fără întreținere mai mult de 20 de ani și realizați astfel 500.000 cicluri de încărcare.
  • O combinație din durată mare de exploatare la timpi de autonomie lungi oferă acumulatorii cu tehnologie litiu și fosfați de fier. Oferă timpi de autonomie de până la 40 de minute la o durată de exploatare de 15 ani și 7.000 de cicluri de încărcare.

Acumulator de energie pentru TRIO UPS, MINI UPS și STEP UPS

Sursă de alimentare Mini UPS  

Mini UPS cu acumulator de energie

În combinație cu TRIO UPS, acumulatoarele fără mentenanță în tehnologie VRLA de 1.3 la 12 Ah permit timpi de autonomie de până la 2 ore la curent de sarcină de 5 A.

Pentru MINI UPS sunt disponibile acumulatoare adecvate MINI BAT cu 24 V c.c. și 12 V c.c.

Pentru QUINT UPS și STEP UPS cu acumulatoare integrate puteți comanda acumulatoare de schimb.

PHOENIX CONTACT SRL

Floreasca Business Park
Calea Floreasca 169 A,
Corp A, Etaj 8,
București, România,
RO-014459
0040 21 350 88 12
0040 21 350 88 13

Configurator

Configurați-vă produsele și soluțiile pentru aplicația dumneavoastră individuală.

Surse de alimentare și UPS

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere