Înapoi la Prezentare generală

Switchuri Unmanaged PoE Switch

Patru switchuri Unmanaged PoE Switch

Switchurile Unmanaged​ ​Power-over-Ethernet​ (​PoE​) Switch din Seria 1000 permit alimentarea a până la opt dispozitive terminale cu energie și date, folosind același cablu Ethernet​. ​Datorită​ domeniului de temperatură extins de la -40 °C până la +75 °C, puteți folosi toate switchurile din serie, chiar și în condiții de mediu dificile. Pentru exigențe deosebit de mari în ce privește robustețea dispozitivelor, există o variantă în plus, cu grad de protecție​ ​IP67​ și conexiuni M12. Acest ​switch Unmanaged Switch​ este recomandat și pentru utilizare direct în câmp.

Putere ridicată și transfer mare de date

Aplicație PoE cu camere de monitorizare  

Switchurile Unmanaged Switch din Seria 1000 sunt potrivite pentru aplicații cu transfer mare de date, cum ar fi camerele PoE

Switchurile PoE din seria 1000 îndeplinesc standardul IEEE 802.3 at (​PoE​+) și sunt, prin urmare, capabile să pună la dispoziția Powered​ Device (PD) până la 30 Watt la 48 V c.c. Lungimea maximă pentru transfer de 100 metri permite de asemenea alimentarea PD-urilor aflate la mare distanță. Dacă aplicația dumneavoastră necesită în plus un transfer de date mare​, de ex. prin camere de înaltă rezoluție, portofoliul FL SWITCH 1000 conține și variante Gigabit​. Acceptarea Jumbo Frames contribuie în plus la creșterea eficienței în rețelele cu volum mare de date.

Diagnoza erorilor simplificată

LED de alarmă aferent switchurilor Unmanaged PoE Switch  

Switchurile Unmanged PoE-Switch semnalizează printr-o alarmă dacă există o eroare

Unele switchuri Power over Ethernet din Seria 1000 acceptă mecanisme de identificare a întreruperilor în comunicații la porturile individuale sau a problemelor la alimentarea ​cu tensiune. ​Configurația simplă prin comutator ​DIP permite setarea directă în timpul montării switchului sau chiar și în timpul funcționării, fără acces printr-un laptop.

Alimentarea PoE a elementelor de câmp

Switch PoE 1708 cu IP 67  

FL SWITCH 1708 robust poate fi folosit direct în câmp datorită gradului de protecție IP67

Pentru alimentarea simplă PoE a elementelor ​de câmp, FL SWITCH 1708 este soluția optimă. Datorită gradului de protecție ridicat ​IP67​, dispozitivul este rezistent la umiditate și la praf. Prin urmare, switchul poate fi montat și în afara unui tablou de distribuție direct în câmp. Datorită posibilității montării pe perete, alegerea unui loc de montaj potrivit este mai simplă​. Toate conexiunile dispozitivului sunt, în plus, remarcabile în ​M12​. Astfel, și sursa de alimentare, și porturile PoE sunt protejate împotriva factorilor de mediu.

Prezentare generală FL SWITCH 1000

 FL SWITCH 1001FL SWITCH 1000FL SWITCH 1700
Viteză de transfer10/100 Mbps10/100/1000 Mbps10/100/1000 Mbps
Sursă de alimentare18 … 57 V c.c.18 … 57 V c.c. /
52… 57 V c.c.*
18 … 32 V c.c.
Domeniu de temperatură-40 °C … 75 °C-40 °C … 75 °C-40 °C … 70 °C
Grad de protecțieIP30IP30IP65/IP66/IP67

Power over Ethernet

Power Budget

30 W per port
 

120 W per switch

30 W per port
 

60 W/120 W* per switch

30 W per port
 

200 W per switch

Particularități

QoS

Jumbo Frames

Contact de semnalizare (Link Montoring)

QoS

Jumbo Frames

Contact de semnalizare (Link Montoring)

Conector M12, cu codare X

QoS

Jumbo Frames

AprobăriCE, ULCE, ULCE

* În modelele selectate

Către lista de produse cu switchuri Unmanaged PoE Switch 1000.


Înapoi la Prezentare generală
Informații suplimentare

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere