Power over Ethernet

Power over Ethernet

PoE înseamnă doi în unul

Cu dispozitivele Power over Ethernet transmiteți datele și curentul electric printr-un singur cablu.

Înapoi la Ethernet industrial

Categorii

Căutare în Power over Ethernet

Afişează toate produsele din această categorie

Economisiți sursa de alimentare separată atunci când instalați dispozitivele în componente greu accesibile sau îndepărtate ale sistemului. Cu dispozitivele industriale Power over Ethernet (PoE) de la Phoenix Contact, sursa de alimentare și transferul de date funcționează împreună prin același cablu Ethernet.

Avantajele dumneavoastră

  • Instalare simplă a dispozitivelor, graţie efortului de cablare redus
  • Utilizabile indiferent de producător, deoarece sunt conforme cu IEE 802.3
  • Modernizare rapidă a sistemelor existente, datorită manevrării ușoare

Rețele mari - cablare redusă

Construirea rețelei cu și fără dispozitive Power over Ethernet  

Cu Power over Ethernet veți reduce necesarul de cabluri

În mod normal, toate dispozitivele ​Ethernet din rețea trebuie alimentate separat prin cablul de curent și de date. Cu ​Power over Ethernet​, economisiți cablul sursei de alimentare și sursele de alimentare suplimentare, precum și costurile de instalare aferente. Sursa de alimentare a dispozitivelor ​​terminale se realizează direct prin cablul Ethernet​. Pentru aceasta, printr-un modul PSE​ (​Power​ ​Sourcing​ ​Equipent​), cum ar fi un injector PoE sau un switch ​PoE,​ se transmit curent și date prin cablul de date. Receptorul este un ​PD (​Powered​​ Device​), cum ar fi de ex. o cameră, un telefon ​IP sau un WLAN Access Point​. Chiar și dispozitivele terminale necompatibile cu ​PoE pot beneficia de necesarul redus de cabluri. Pentru aceasta, amplasați simplu un splitter PoE în fața dispozitivului terminal​. Acesta separă ​PoE​ din nou în cabluri separate de date și de tensiune.

Injectoare PoE

Injectoare Power over Ethernet cu diferite tehnologiii de conectare  

Injectoare Midspan PoE cu diferite clase de performanță conform IEEE 802.3- af, -at, -bt

Cu ajutorul noii familii de injectoare Power over Ethernet alimentați dispozitivele din rețea cu date și tensiune având numai un cablu. Injectoarele PoE dispun de diferite tehnologii de conectare​ care simplifică semnificativ instalarea cablului de rețea. Alegeți între conexiune IDC, push-in sau cu șurub. Aveți la dispoziție și variante cu două conexiuni RJ45.

Switchuri PoE

Switchuri PoE Unmanaged și Managed Switches  

Switchuri industriale PoE pentru aplicații de monitorizare sau de securitate

Phoenix Contact vă oferă o gamă largă de switchuri industriale Unmanaged și Managed Switches pentru dispozitivele terminale cu interfață PoE, cum ar fi camerele ​IP. Switchurile Unmanaged​​ Power​ over Ethernet​ Switches în ​IP20 și ​IP65​ sunt perfecte pentru aplicațiile PoE simple cu până la opt ​PoE​​-​​PDs-uri. Switchurile ​robuste ​​Managed PoE-Switches​ vă oferă de asemenea până la opt porturi PoE și funcții suplimentare pentru configurația ​PoE​​.

Splitterul PoE

Splitterul Power over Ethernet PD 1000  

Splitterul PoE separă curentul electric și datele la fața locului

Splitterul ​Power​ over Ethernet vă permite să instalați și dispozitivele terminale incompatibile cu ​PoE simplu și economic în stațiile îndepărtate. Pentru punctele de acces WLAN sau ​Bluetooth, ​controlere​, stațiile I/O etc., splitterul ​PoE separă datele și curentul electric la fața locului și le pune la dispoziție separat. Astfel profitați de avantajele costurilor reduse și de cablarea simplă oferite de o soluție ​PoE chiar și ​la componentele de rețea incompatibile cu ​PoE.

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere