Înapoi la Prezentare generală

Splitterul PoE

Splitter Power over Ethernet FL PD 1001

Conectaţi în mod simplu la o interfaţă PoE dispozitive terminale fără interfaţă PoE, precum puncte de acces WiFi sau Bluetooth, controlere şi staţii I/O cu splitterul PoE FL PD 1001. Splitterul separă datele și energia la fața locului. În acest fel permite şi dispozitivelor necompatibile PoE o instalare simplă şi rentabilă în staţii îndepărtate.

Design compact și robust

Partea de jos a splitterului PoE cu port RJ45  

Porturile care ies în sus/în jos permit utilizarea în cutii de derivație plate

Datorită carcasei sale metalice și domeniului extins de temperatură, splitterul Power-over-Ethernet FL PD 1001T GT este adecvat pentru utilizarea în medii dificile și stații îndepărtate. Datorită designului îngust și direcțiilor de ieșire ale porturilor în sus și în jos, se poate introduce fără probleme în cutii de derivație plate.

Performant și flexibil

Splitter PoE cu controler în cutie de derivație  

Splitterul Power-over-Ethernet poate alimenta cu tensiune și curent terminale Ethernet îndepărtate, ca controlere sau puncte de acces WLAN

Fiind sprijinit de Gigabit și ​Ethernet​ de viteză, splitterul ​PoE se utilizează pentru orice viteze de transfer. În plus, switch-ul este compatibil atât cu sistemul ​PoE​ (​IEEE​ 802.3af), cât și ​PoE​+ (​IEEE ​802.3at​). La ieșire sunt disponibili 24 V DC și, în funcție de puterea introdusă în rețea, o putere de până la 25 W. Acest lucru face posibile diverse scenarii de utilizare pentru cei mai diverși participanți la Ethernet. În plus, tensiunea de ieșire și puterea sunt diagnosticate prin LED-uri.

Întrucât splitterul PoE nu intervine în transferul de date, poate fi utilizat pentru toate protocoalele de automatizare.

Splittere PoE, prezentare generală

 Splitter PoE PD 1000
Viteză de transfer10/100/1000 Mbps
Sursă de alimentareprin PoE/PoE+ (48 V DC)
Domeniu de temperatură-40 °C … +70 °C
Grad de protecțieIP20
Tensiune de ieșire24 V c.c.
Aprobări-

Către lista de splittere PoE.

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere