Înapoi la Prezentare generală

Switch-uri PoE Managed Switch

Prezentare generală switch-uri PoE Managed Switch

Switch-urile PoE Managed Switch din seria 4000 vă permit conectarea a până la 16 participanţi la reţea. Până la opt dispozitive terminale pot fi alimentate atât cu date, cât și cu energie prin cablul de Ethernet. Posibilități complexe de configurare și funcții PoE speciale fac din aceste switch-uri o soluție performantă și flexibilă pentru rețeaua dvs.

Putere de până la 60W per port

Cameră de monitorizare pe o stradă  

Switch-urile PoE 4000 sunt adecvate pentru utilizarea dispozitivelor de înaltă putere operate prin ​PoE, cum sunt camerele PoE++ .

Switch-urile PoE Managed Switch din seria 4000 alimentează dispozitivele terminale cu până la 60 de wați per port. Sunt adecvate inclusiv pentru utilizarea în aplicații cu dispozitive terminale cum sunt camerele de înaltă putere, ​care corespund ​pre-standard​ului ​IEEE 802.3bt (​PoE​++)​. 

Printre funcțiile speciale se numără porturile gigabit SFP ​uplink cu funcționalitate Jumbo Frame pentru garantarea integrității datelor. Acestea garantează transferul datelor în toate aplicațiile.

Posibilități de configurare PoE

Switch-ul se configurează la laptop  

În cazul switch-urilor PoE 4000 puteți configura diverse funcții PoE

Switch-urile PoE Managed Switch din familia 4000 vă permit să faceți setări PoE definite de utilizator. Astfel, funcția PoE se poate activa și dezactiva pentru fiecare port în parte. Suplimentar puteți efectua și o prioritizare PoE și puteți seta bugete maxime de putere. La eventuale probleme cu sursa de alimentare a switch-ului, se garantează că cele mai importante dispozitive ale dvs. vor continua să fie alimentate cu PoE.

Funcția PoE-Watchdog

Cu funcția PoE-Watchdog puteți monitoriza funcționarea corectă a dispozitivelor dvs. terminale PoE. În acest scop, switch-ul trimite la intervale regulate un ​ping​ către Powered Device (PD). După un număr configurat de ping-uri rămase fără răspuns, se parcurge un Power Cycle. PD este pornit din nou. Dispozitivele terminale care în timpul funcționării devin nefuncționale din cauza unei defecțiuni pot fi astfel readuse la starea corectă, și asta fără implicarea unui tehnician de service. Alternativ switch-ul PoE poate să și dezactiveze complet PD-ul.

Funcția PoE-Scheduler

Planificați cu ajutorul PoE-Scheduler ziua și ora când switch-ul pune la dispoziția terminalelor dvs. Power-over-Ethernet. Acest lucru este util când este nevoie de terminale numai la anumite ore din zi. În acest fel reduceți consumul de curent în restul timpului și volumul de date din rețeaua dvs.

Switch-uri PoE Managed Switch din seria 4000 - prezentare generală

 FL SWITCH 4000 POE
Viteză de transfer10/100/1000 Mbps
Contact de alarmareda
Domeniu de temperatură-40 °C ... +75 °C
Grad de protecțieIP30
Tensiune de alimentare52…55 V DC, redundant
Power over Ethernet 
Standarde PoEIEEE 802.3at/af/bt (PoE, PoE+, PoE++)
Buget putere Power-over-Ethernet

60 W per Port
180 W/240 W per switch

Funcții PoEConfigurație PoE, PoE-Scheduling, PoE-Watchdog
Funcții de filtru 
Quality-of-Serviceda
VLANda
Multicast / IGMP-Snoopingda
Redundanță 
Rapid Spanning Tree (RSTP)da
MRP-Manager / Clientnu / nu
Fast Ring Detection (FRD)nu
Large Tree Supportnu
Inel redundant extins 15 msda
Funcţii de management 
Port Configuration, Statistics and Utilizationda
Link Layer Discovery Protocol (LLDP)da
Address Conflict Detection (ACD)nu
Server DHCPnu
Command Line Interface (CLI)nu
Protocoale de automatizare 
PROFINET Conformance ClassA
Dispozitiv IO PROFINETnu
EtherNet/IP™,
filtrare Extend Multicast
nu
AprobăriCE, UL

Către lista de produse cu switch-uri PoE Managed Switch din seria 4000.


Înapoi la Prezentare generală
Informații suplimentare

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere