Înapoi la Prezentare generală

Injectoare PoE

Injectoare PoE

Cu ajutorul injectoarelor Power over Ethernet alimentați dispozitivele din rețea cu date și tensiune având numai un cablu. Cu ajutorul tehnologiilor de conectare alternative IDC, push-in sau cu șurub, instalarea cablului de rețea este simplificată considerabil.

Avantajele dumneavoastră

  • Injector Midspan cu diverse clase de performanță până la 60 wați conform IEEE 802.3- af, -at, -bt
  • Gamă largă de diverse tehnologii de conectare
  • Protecție integrată la tensiunea de descărcare pentru o disponibilitate ridicată a instalației
  • Monitorizare a curentului ecranării pentru diagnoză în caz de curenți în ecranare din cauza CEM sau diferențelor de potențial
  • Spațiu de cablare mascat de capacul frontal
  • Separare galvanică a unității de alimentare interne

Diverse standarde de performanță și separare a potențialelor

Separare galvanică a unității de alimentare interne  

Protecție împotriva scurtcircuitelor prin separarea potențialelor

Datorită gamei largi de clase de performanțe diferite disponibile, toate cerințele dvs. individuale sunt îndeplinite. Injectoarele PoE sunt disponibile în standardele IEEE 802.3 af și at pentru până la 30 de wați. În plus, oferim deja de pe acum dispozitive pentru standardul viitor de până la 60 wați conform IEEE 802.3 bt.

Separare galvanică a sursei de alimentare interne: tensiunea de alimentare și portul Power over Ethernet sunt la anumite variante separate galvanic.

Acest lucru oferă o protecție optimă împotriva scurtcircuitelor din cablurile de date pe partea rețelei.

Tehnologii de conectare diverse și spațiu de cablare mascat

Conexiune simplă şi rapidă  

Tehnologii de conectare alternative

Mai multă flexibilitate și economie de timp la instalare: puteți alege între conexiunea IDC, push-in, cu șurub și RJ45.

Spațiul de cablare este mascat: un capac rabatabil acoperă spațiul de cablare al părții cablurilor de rețea cu blocurile terminale de conectare și contactele ecranului. În acest fel se asigură un aspect unitar al instalației. Pe lângă avantajul estetic, firele de conexiune sensibile sunt protejate de influențe exterioare.

Conectarea fără scule a ecranării

Conexiune fără piese care se pot pierde  

Conectarea fără scule a ecranării

Ecranarea cablului se conectează simplu și rapid la dispozitiv, fără să fie nevoie de scule - funcționează în același timp drept clapetă de blocare. Introduceți cablul în canalul prevăzut și închideți cadrul de ecranare - gata. Avantajul dvs.: timpi scurți de instalare datorită realizării conexiunii fără scule și fără piese care se pot pierde.

Protecție la tensiune de descărcare și monitorizarea curentului ecranării pe partea cablurilor de rețea

Monitorizarea curentului ecranării prin LED  

Monitorizarea curentului ecranării prin LED

Injectoarele PoE INJ 2000 sunt disponibile cu noile funcții de protecție la tensiunea de descărcare și de monitorizare a curentului ecranării.

Protecția la supratensiune integrată protejează dispozitivele și aplicația împotriva tensiunilor înalte care apar brusc la cablurile de date.

Monitorizarea curentului ecranării se utilizează ca sistem de diagnoză. La diferențe de potențial sau alți curenți ai ecranării apăruți din cauza influențelor CEM, acest lucru este semnalat printr-un LED.

Către lista de produse cu injectoare PoE.

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Serviciu


Panou patch Ethernet

Conectare simplă și rapidă în câmp

Informații suplimentare

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere