Placă de distribuție a energiei pentru demaroare hibrid

Placă de distribuție a energiei pentru demaroare hibrid

CrossPowerSystem

Șină DIN cu distribuție integrată a energiei.

Înapoi la Dispozitive electronice de comutare și unități de comandă pentru motoare

Categorii

Căutare în Placă de distribuție a energiei

Afişează toate produsele din această categorie

Cu ajutorul plăcii de distribuție a energiei puteți configura în mod fiabil demarorul motorului și puteți realiza soluții modulare și funcționale. După caz, se poate realiza o restructurare simplă sau o extindere, care se adaptează la noile cerințe.

Avantajele dumneavoastră

  • Fără alimentare separată per aparat de la rețeaua trifazată de curent alternativ– nu este posibilă inversarea fazelor
  • Sistem Out-of-the-box rapid și configurat
  • Design compact în comparație cu sistemele clasice de distribuție a energiei

Placă de distribuție a energiei CrossPowerSystem

Avantajele dvs. pe scurt

Tehnologia demarorului hibrid CONTACTRON vă diminuează deja cu 75 % cablarea sarcinii și de blocare. Iar prin intermediul plăcii de distribuție a energiei CrossPowerSystem, nu mai este necesară cablarea clasică a demaroarelor cu trei faze.

Manevrare simplă pentru operare fiabilă

Sursă de alimentare TRIO CROSS POWER

Sursa de alimentare TRIO CROSS POWER pentru placa de distribuție a energiei CrossPowerSystem este optimă pentru utilizarea în producția de mașini.

Toate funcțiile și design-ul ergonomic sunt optimizate pentru a răspunde cerințelor exigente din acest domeniu. Cu ajutorul conexiunii push-in, tensiunea de comandă de 24 V c.c. se poate conecta rapid și simplu.

  • Punere în funcțiune rapidă: montaj fără scule și conectare automată într-un singur pas
  • Conexiunea push-in permite conectarea rapidă și simplă a tensiunii de 24 V c.c. ca tensiune de comandă
  • Pornirea în siguranță a sarcinilor mari, prin amplificare dinamică

Conectarea perfectă a doi parteneri

Șină DIN cu distribuție integrată a energiei

Timpul înseamnă bani - acest lucru este valabil în special în ceea ce privește configurarea mașinilor și a sistemelor. Prin combinația de distribuție a energiei și dispozitive de comutare, montajul se poate realiza acum mai rapid. De asemenea, protecția integrată împotriva inversării polarității împiedică apariția defecțiunilor și facilitează punerea în funcțiune.

CONTACTRON cu CrossPowerSystem

Vedere de ansamblu asupra produselor

Reduceți acum costurile de cablare cu noua sursă de alimentare de 5A. În acest mod, toate demaroarele hibrid pot fi alimentate pe placă.

Pentru generarea datelor suplimentare relevante pentru motor în vederea monitorizării sistemelor, utilizați pe lângă demarorul clasic soluția interconectabilă prin IO-Link.

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere