Conectori de putere

Conector de putere în M12 până la M58

Conexiune puternică

Folosiți conectorii de putere pentru conectarea dispozitivelor compacte și a unităților electrice de acționare.

Înapoi la Conectori circulari

Categorii

Căutare în Conectori de putere

Afişează toate produsele din această categorie

Conectorii noștri circulari pentru aplicații de putere acoperă cele mai diverse aplicații - de la conexiunea compactă M12 până la dimensiunea M58, cu rate de transfer mari, de până la 150 A la 630 V. Beneficiați de un program complet: de la partea cu cabluri și dispozitive până la cea cu cablaj imprimat.

Avantajele dumneavoastră

  • Integrarea simplificată a dispozitivelor cu conectori pentru diferite situații de montare
  • Echiparea, de asemenea, a dispozitivelor compacte și a sistemelor cu conectori de putere M 12
  • Evitați erorile de conectare cu conectori de putere codați

Conector de putere M12

Conector de putere M12  

Conector de putere M12

Dispozitivele devin din ce în ce mai compacte - necesarul de putere electrică crește. Produsele noastre din seria M12 Power vă oferă tehnologia adecvată de conectare a dispozitivelor. 

Dimensiunea M12 deschide noi domenii de utilizare pentru alimentarea cu energie a sistemelor dvs. electrice și a controlerelor.

Conectorii circulari M12 Power sunt siguri împotriva erorilor de conectare:

  • Codare S pentru alimentare c.a. până la 16 A/630 V
  • Codare T pentru alimentare c.c. până la 12 A/60 V,
  • Codare K pentru alimentare c.a. până la 16 A/630 V
  • Codare L pentru alimentare c.c. până la 16 A/63 V,
  • Codare M pentru alimentare c.a. până la 8 A/630 V

 

Conectori de putere M17 până la M58

Conectori de putere M17 până la M58  

Conectori de putere M17 până la M58

Conectați-vă dispozitivele electrice, simplu și rapid. Întreaga ofertă conține toate domeniile de putere și de design de care aveți nevoie pentru cablarea de la unitatea de acționare la tabloul de comandă. Conectorii circulari M23 din seria PRO completează portofoliul.

  • M17: până la 20 A/630 V, 3+PE-multipolar până la 5+3+PE-multipolar
  • M23: până la 30 A/630 V, 5+PE-multipolar până la 4+3+PE-multipolar
  • M40: până la 70 A/630 V, 2+3+PE-multipolar până la 4+3+PE-multipolar
  • M58: până la 150 A/630 V, 2+3+PE-multipolar până la 4+3+PE-multipolar

Sistem de instalare QPD

Sistem de instalare QPD  

Sistem de instalare QPD

Bazați-vă pe o distribuție de energie simplă, robustă și rapid de instalat. Prin sistemul de instalare QPD puteți alege între conexiuni fixe sau plug-in la dispozitiv și, astfel, puteți construi soluții flexibile de distribuție. Conectarea dispozitivelor poate fi, de asemenea, realizată foarte simplu, fără a fi necesară deschiderea dispozitivului. Prin tehnologia consacrată de conectare IDC fără scule suplimentare economisiți 80% din timp la conectarea la fața locului.

  • Pentru cabluri de până la 5 x 6 mm², pentru conductori flexibili și rigizi
  • Pentru până la 690 V/40 A
  • Protejat până la IP68/69K, precum și rezistent la șocuri până la IK07
  • Conexiune consacrată cu dislocare IDC, fără scule suplimentare

Conectori circulari PRC

Conectori circulari PRC  

Conectori circulari PRC

Conectorii circulari din plastic din seria PRC sunt adecvați în mod optim pentru transmiterea compactă și sigură de putere în aplicațiile pentru clădiri, industriale și exterioare. Conectorii de dispozitive, de cuplare și de câmp permit numeroase soluții de conectare pentru aproape orice aplicație în conectarea de dispozitive sau pentru distribuția energiei.

  • Transfer de curenți mari pe spațiu foarte mic
  • Posibilitate de codificare cromatică
  • La alegere - deblocare cu scule sau manuală
  • Certificat pentru aplicații interioare și exterioare cu grad de protecție ridicat de până la IP69K

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Configurator

Configurați-vă produsele și soluțiile pentru aplicația dumneavoastră individuală.

Conector circular M17 - M58

Serviciu


Conectori de dispozitive M12

Conexiune de putere cu codare K, L și M

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere