Aplicații cu potențial exploziv

Aplicații cu potențial exploziv

Protecție în domenii sensibile

Dispozitive de protecție cu protecție intrinsecă și capsulate sub presiune asigură semnale fiabile în domeniul Ex.

Înapoi la Protecție la supratensiune pentru tehnologie MCR

Categorii

Căutare în Aplicații cu potențial exploziv

Afişează toate produsele din această categorie

Condițiile de mediu speciale necesită cerințe speciale cu privire la protecția la supratensiune. Cu dispozitivele de protecție la supratensiune pentru aplicații cu potențial exploziv aveți protecție adecvată pentru a menține disponibilitatea maximă și în domenii sensibile.

Avantajele dvs.

  • Instalare cu economie de spațiu, cu cele mai înguste dispozitive de protecție
  • Utilizări multiple: design și tehnologie de conectare adaptate la aplicații
  • Verificare simplă datorită execuției de plug-in a dispozitivelor de protecție la supratensiune
  • Utilizare la nivel mondial în domenii potențial explozive, prin aprobările ATEX și IECEx

Aplicații cu potențial exploziv

TERMITRAB complete pentru aplicații Ex  

TERMITRAB complete pentru aplicații Ex

În industria chimică și petrochimică, mediile cu pericol de explozie apar ca urmare a practicilor din ingineria de proces. Acestea sunt generate, de exemplu, de apariția gazelor, vaporilor sau ceții. Dar și în mori, silozuri, fabrici de zahăr și furaje pot să apară atmosfere cu potențial exploziv din cauza pulberilor.

Dispozitivele de protecție la supratensiune pentru domeniul Ex sunt supuse unor condiții speciale. Astfel, articolele satisfac cerințele speciale ale protecției intrinseci pentru protecție la aprindere. Întrucât toate dispozitivele de protecție la supratensiune pentru circuitele cu protecţie intrinsecă sunt clasificate în categoria „Ex ia“, ele oferă cea mai mare siguranță. În această categorie, echipamentul nu trebuie să poată produce aprinderea chiar dacă intervin două defecte independente.

Instalarea este permisă în domeniul Ex 1, domeniul Ex 2 sau în domeniul Non-Ex. Transmiterea semnalelor conectate este permisă până în domeniul Ex 0. Unele articole satisfac suplimentar cerințele tipului de protecție cu capsulare dublă. Aprobările sunt în conformitate cu ATEX și IECEx.

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Configurator

Configurați-vă produsele și soluțiile pentru aplicația dumneavoastră individuală.

Protecție la supratensiune pentru tehnologie MCR

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere