Distribuitor de potențial

Multifuncţional

Multifuncţional

Utilitate universală - pentru distribuirea tensiunii de funcţionare şi de comandă.

Înapoi la Cablare sistem pentru controlere

Categorii

Căutare în Distribuitor de potențial

Afişează toate produsele din această categorie

Nu trebuie să căutați prea mult: fie că este vorba despre distribuirea tensiunii de operare sau despre divizarea tensiunii de comandă - distribuitoarele de potenţial de la Phoenix Contact funcționează până la 250 V/30 A şi au utilitate multiplă. Puteţi alege, în funcţie de cerinţe, între conexiune cu şurub și conexiune push-in.

Avantajele dvs.

  • Colectarea comprehensivă de semnale prin mai multe niveluri de potenţial
  • Distribuție clară a potențialului, datorită alimentării separate pentru secţiuni mari ale conductorilor
  • Asociere clară cu blocuri terminale de conectare, datorită inscripționării continue

Distribuitor de potențial cu sursă de alimentare

Distribuitor de potențial cu sursă de alimentare  

Distribuția eficientă a tensiunii de comandă sau de operare

Pentru divizarea tensiunii de comandă sau de operare, este disponibilă o varietate de distribuitoare de potențial. Prin numărul diferit de niveluri de potențial precum și de blocuri terminale de conectare, se poate obține o utilizare flexibilă.

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Configurator

Configurați-vă produsele și soluțiile pentru aplicația dumneavoastră individuală.

Cablare sistem pentru controlere

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere