Carcasă din poliester

Carcasă din poliester

Robust și versatil

Mai mult nu se poate: Lăsați-vă convinși de oferta noastră largă și integrată de carcase din poliester CLIPSAFE.

Înapoi la Cutii de conexiuni și carcase goale

Categorii

Căutare în Carcasă din poliester

Afişează toate produsele din această categorie

Prin intermediul gamei cuprinzătoare de carcase din poliester CLIPSAFE vă stau la dispoziție carcase standard robuste pentru medii industriale, precum și pentru zone fără potențial exploziv din industria de proces.Întreaga gamă de carcase goale CLIPSAFE, la cerere poate fi prelucrată și gata echipată. Pentru utilizarea în zone cu potențial exploziv, vă livrăm cutii de conexiuni cu certificarea corespunzătoare a dispozitivelor, conform ATEX și IECEx.

Avantajele dumneavoastră

  • Versatilitate prin 46 de carcase standard robuste, în trei forme constructive, ca bază pentru cutiile individuale de conexiuni și de distribuție
  • Economie de spațiu, prin variantele de carcase cu niveluri duble de cablare
  • Individual, prin variantele cu și fără vizor de inspecție
  • Totul dintr-o singură sursă, prin echiparea individuală cu toate produsele din gama de produse Phoenix Contact
  • Utilizare sigură în exterior, datorită IP66 conform EN 60529
  • Utilizare universală, datorită intervalului mare de temperatură, între -40 °C și +100 °C
  • Consiliere profesională a clienților și timpi reduși de livrare datorită rețelei globale de distribuție

Ofertă pentru carcasă goală prelucrată

Pentru soluțiile individuale de carcase, folosiți formularul nostru de solicitare, simplu de completat. Aici vă puteți descrie cerințele într-un mod simplu, iar noi vă vom elabora o ofertă individuală, pe baza acestor date.

Elaborați în doar câțiva pași solicitarea dvs. de soluție:

  • pe baza PROJECT complete
  • pe baza unui desen sau
  • pe baza specificațiilor dvs.

Elaborați în doar câțiva pași solicitarea dvs. de soluție:

Carcasă din poliester cu capac

Carcasă din poliester cu capac  

Carcasă din poliester cu capac

 

  • Variante: 27 de tipuri de la 55 mm x 55 mm x 37 mm până la 400 mm x 400 mm x 201 mm
  • Material:  poliester armat cu fibră de sticlă, gri
  • Clasă de inflamabilitate conform UL 94: V0, fără halogen
  • Rezistența la șoc: 7 Joule conform EN 60079-0
  • Grad de protecție: IP66 conform EN 60529
  • Etanșare: CR (cloropren) -40 °C … +100 °C, la cerere cu garnitură din silicon -55 °C … +130 °C

Carcasă din poliester cu ușă

Carcasă din poliester cu ușă  

Carcasă din poliester cu ușă

 

  • Variante: 16 tipuri de la 120 mm x 200 mm x 100 mm până la 400 mm x 600 mm x 250 mm, cu și fără vizor de inspecție
  • Închidere ușă: cu trei muchii, patru muchii, dublă și cu mâner
  • Unghi de deschidere a ușii: până la 135°
  • Material:  poliester armat cu fibră de sticlă, gri
  • Clasă de inflamabilitate conform UL 94: V0, fără halogen
  • Rezistența la șoc: 7 Joule conform EN 60079-0
  • Grad de protecție: până la IP66 conform EN 60529
  • Etanșare: CR (cloropren) -40 °C … +100 °C

Carcase din poliester cu două niveluri de cablare

Carcase din poliester cu două niveluri de cablare  

Carcase din poliester cu două niveluri de cablare

 

  • Variante: 3 tipuri 177 mm x 177 mm x 145 mm, 360 mm x 177 mm x 145 mm și 360 mm x 360 x 145 mm
  • Material:  poliester armat cu fibră de sticlă, gri
  • Clasă de inflamabilitate conform UL 94: V0, fără halogen
  • Rezistența la șoc: 7 Joule conform EN 60079-0
  • Grad de protecție: IP66 conform EN 60529
  • Etanșare: CR (cloropren) -40 °C … +100 °C, la cerere cu garnitură din silicon -55 °C … +130 °C

Cutii de conexiuni CLIPSAFE din poliester

Pentru fiecare aplicație, soluția CLIPSAFE potrivită  

Pentru fiecare aplicație, soluția CLIPSAFE potrivită

Pentru a solicita soluția dvs. individuală pentru cutia de conexiuni, vă rugăm să utilizați formularul de solicitare din categoria:

Solicitare cutii de conexiuni.

Aici vă puteți descrie cerințele într-un mod simplu, iar noi vă vom elabora o ofertă individuală, pe baza acestor date.

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere