Sistem de fișe de testare fără ștecher de lucru și scurtcircuit la transformator în șina de fișe de testare

Sistem de prize de testare, fără priză de operare

Realizarea simplă a procesului de verificare

Cu FAME 3, combinați operațiunile complexe de verificare în blocuri individuale.

Înapoi la Sistem de fișe de testare

Categorii

Căutare în Sistem de fișe de testare fără ștecher de lucru și scurtcircuit la transformator în șina de fișe de testare

Afişează toate produsele din această categorie

FAME 3 cuprinde operațiunile complexe de comutare pentru verificarea funcțiilor de la transformatoarele de curent și de tensiune, precum și contacte de declanșare și semnal în blocuri individuale, compacte și ergonomice. Sistemul funcționează după principiul comutatorului normal închis. O fișă de lucru nu este necesară. Funcția automată de scurtcircuit la transformator este asigurată cu punțile inserabile de pe șina de fișe de verificare.

Avantajele dvs.

  • Siguranță maximă cu circuitul la transformator în avans și automat, design protejat împotriva atingerii
  • Șuntare configurabilă la scurtcircuit în șina de fișe de testare, cu accesoriile de sistem standardizate CLIPLINE complete
  • Operare ghidată în mod sigur, cu mânerul rotativ brevetat
  • Testările specifice pot fi efectuate cu fișele de service
  • Conexiune compactă cu șurub pentru papuci de cablu tip inel și furcă, cu diviziuni de câte 8,2 mm
  • Compatibil cu decupajul din panou al sistemelor de testare existente
  • Economisirea costurilor prin şine de fișe de testare pre-asamblate

Design excepțional

Fișă de testare FAME  

Fișă de testare FAME

Red Dot Design Award este premiul pentru design de înaltă calitate. Juriul internațional acordă acest râvnit certificat de calitate pentru produse care se disting prin creația deosebită, în mod clar, de produse similare. FAME a reușit să convingă prin designul său funcțional şi a fost distins cu Red Dot Design Award 2014.

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere