Înapoi la Prezentare generală

FAME 3 - prezentare generală a funcțiilor:

Sistem de fișe de testare și componentele sale

FAME 3  

Sistemul FAME 3

Sistemul FAME 3

1. Fișă de testare pentru funcționare în teste
2. Bară priză de testare pentru montarea pe perete
3. Fișă de service
4. Capac service
5. Conector orb pentru acoperirea șinei pentru fișe de testare în funcționarea normală

Înapoi în sus

Contact normal deschis pe șina pentru fișe de testare

Contact normal-închis  

Contact normal-închis

Contactul de comutare din șina pentru fișe de testare este un contact normal deschis. Contactul este închis în funcționare normală.

Înapoi în sus

Funcționare normală

Funcționare normală FAME 3  

Funcționare normală fără ștecher de lucru

Funcția de contact normal-închis al sistemului FAME 3 permite funcționarea normală fără fișe de operare suplimentare. La cerere, zona fișelor poate fi acoperită cu un conector orb și sigilată pentru a nu fi accesată fără autorizație.

Înapoi în sus

Scurtcircuitare automată în avans la convertor

Scurtcircuitare convertor  

Scurtcircuitare automată în avans la convertor

Când echipamentul de protecție este înlocuit sau releul este verificat, transformatorul de curent este scurtcircuitat înainte de separarea semnalului, cu ajutorul punții de conectare din șina de fișe de testare, cu montare transversală. Scurtcircuitul se produce automat la introducerea fișei de testare.

Înapoi în sus

Funcționare în teste

Funcționare în teste  

Fișă de service introdusă

Folosiți fișa unipolară de service, puteți introduce echipamentul de testare prin intermediul bucșei de 4 mm a fișei de testare, în calea de curent.

Înapoi în sus

Exemplu de montaj cu transformatoare de curent, de tensiune, precum şi cu contacte de semnal şi de declanşare

Exemplu de comutare  

Exemplu de comutare

Alte exemple de comutare le puteţi descărca de pe pagina noastră web din zona de produse.

Înapoi în sus

Înapoi la Prezentare generală
Informații suplimentare

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere