Sistem de fișe de testare fără ștecher de lucru și scurtcircuit la transformator în fișa de testare

Sistem de prize de testare, fără priză de operare

Combinarea proceselor de testare

Cu FAME 2, combinați operațiunile complexe de verificare într-un singur bloc.

Înapoi la Sistem de fișe de testare

Categorii

Căutare în Sistem de fișe de testare fără ștecher de lucru și scurtcircuit la transformator în fișa de testare

Afişează toate produsele din această categorie

FAME 2, sistemul de fișe de testare fără fișă de lucru, cuprinde operațiunile complexe de comutare pentru verificarea funcțiilor de la transformatoarele de curent și de tensiune, precum și contacte de declanșare și de semnalizare, într-un singur bloc compact și ergonomic. Sistemul funcționează după principiul contactului normal închis. O fișă de lucru nu este necesară. Funcția automată de scurtcircuit la transformator este asigurată cu punțile inserabile din fișele de testare.

Avantajele dvs.

  • Siguranță maximă la scurtcircuitarea în avans și automat a transformatorului, design protejat împotriva atingerii
  • Verificare simplă prin secvența de comutare forțată, într-un singur bloc
  • Operare ghidată în mod sigur, cu mânerul rotativ brevetat
  • Șuntare configurabilă în fișa de testare, cu accesoriile de sistem standardizate CLIPLINE complete
  • Asociere sigură prin posibilitate de codare
  • Flexibil prin alegerea liberă a tehnologiei de conectare - conexiune push-in sau conexiune cu șurub
  • Economisiţi costuri și timp prin şine de fișe de testare liber configurabile, specifice clientului

Design excepțional

Priză de testare FAME  

Priză de testare FAME

Red Dot Design Award este premiul pentru design de înaltă calitate. Juriul internațional acordă acest râvnit certificat de calitate pentru produse care se disting prin creația deosebită, în mod clar, de produse similare. FAME a reușit să convingă prin designul său funcțional şi a fost distins cu Red Dot Design Award 2014.

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere