Înapoi la Prezentare generală

FAME 2 - prezentare generală a funcțiilor:

Sistem de prize de testare și componentele sale

FAME 2  

Sistemul FAME 2

Sistemul FAME 2

1. Priză de operare pentru funcționare în teste
2. Șină de testare pentru pentru montarea pe perete și pe șină
3. Priză oarbă pentru acoperirea șinei pentru priza de testare în funcționarea normală

Înapoi în sus

Contact normal deschis pe șina pentru priza de testare

Contact normal-închis  

Contact normal-închis

Contactul de comutare din șina pentru priza de testare este un contact normal deschis. Contactul este închis în funcționare normală.

Înapoi în sus

Funcționare normală

Funcționare normală FAME 2  

Funcționare normală fără priză de operare

Funcția de contact normal-închis al sistemului FAME 2 permite funcționarea normală fără prize de operare suplimentare. La cerere, zona plug-in poate fi acoperită cu un conector orb pentru a nu fi operată fără autorizație.

Înapoi în sus

Transformator automat la scurtcircuit

Scurtcircuitare transformator  

Scurtcircuitare automată în avans la transformator

Cu ajutorul punții de conectare cu montare transversală, transformatorul de curent este scurtcircuitat în avans. Astfel schimbați fără probleme dispozitivul de protecție sau efectuați o verificare a releului.

Înapoi în sus

Funcționare în teste

Funcționare în teste  

Fișă de testare conectată, punte conectată în direcție longitudinală

Dacă în priza de testare șuntarea este longitudinală, întregul echipament de verificare prin prize de testare de 4 mm este buclat în calea de curent.

Înapoi în sus

Succesiune obligatorie de comutare

Succesiune de comutare FAME 2  

Succesiune de comutare cu separare sigură

Cu priza de testare puteți efectua succesiunea de comutare pentru diverse funcții, prin lungimile diferite de limbi de contact. Separate rapid printr-o operațiune de comutare.

Înapoi în sus

Exemplu de comutare cu transformatoare de curent și tensiune, contacte de declanșare și de semnal

Exemple de comutare  

Exemple de comutare

Configurați și comandați prize de testare pentru aplicațiile dvs. în zona de produse sub punctul de meniu Listă de produse Prize de testare liber configurabile.

Înapoi în sus

Exemple de comutare conform VDE

Exemplu de montaj conform VDE tip B14  

Exemplu de montaj conform VDE tip B14

Conform directivei VDE primiți, pentru diferite operațiuni de comutare, prize de testare pre-configurate și codate cu șine de testare corespunzătoare.

Înapoi în sus

Înapoi la Prezentare generală
Informații suplimentare

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere