Sistem de fișe de testare

Sistem de fișe de testare

Verificare simplă și sigură

Cu sistemul de testare FAME, facilitați verificarea periodică a sistemelor de distribuție a energiei.

FAME este sistemul inovator și modular de testare pentru toate lucrările de măsurare și testare din domeniul tehnologiei de protecție a rețelelor pentru panouri de distribuție de medie și înaltă tensiune. Acum puteți efectua procedurile de testare manuale în mod automat, sigur și cu economie de timp.

Avantajele dvs.

  • Simplu și cu economie de timp, prin gruparea funcțională a operațiunilor de comutare
  • Siguranță maximă prin transformatorul automat și rezistent la scurtcircuit
  • Economic, prin designul modular orientat spre cerere și prin utilizarea accesoriilor standardizate
  • Economie de timp prin blocurile compacte de prize de testare și prin mufele dispuse decalat pentru prizele de testare
  • Flexibilitate prin alegerea liberă dintre montarea pe perete și montarea pe șină, pentru utilizarea accesoriilor standardizate CLIPLINE complete
  • Siguranță pentru utilizator, grație protecției integrate la șoc
  • Claritate prin opțiunile de etichetare pe suprafețe mari și stările de comutare ușor de recunoscut

Soluția corectă pentru fiecare aplicație

Tot mai multe panouri de distribuţie şi interfețe trebuie verificate regulat. Toate verificările costă timp şi bani. Pentru a efectua această testare suplimentară fără timp și costuri adiționale, există acum sistemul de testare FAME. Acesta cuprinde comutări complexe, în mod automat, în blocul de testare. Pentru dvs., acest lucru înseamnă disponibilitate ridicată la siguranță maximă.
 

Comparație între sistemele de fișe de testare
FAME este disponibil în trei variante. Alegeți soluția cea mai potrivită pentru aplicația dvs.

  • FAME 1
    Sistem de fișe de testare cu ștecher de lucru și scurtcircuit la transformator în șina de fișe de testare.
  • FAME 2
    Sistem de fișe de testare fără ștecher de lucru și scurtcircuit la transformator în fișa de testare.
  • FAME 3
    Sistem de fișe de testare fără ștecher de lucru și scurtcircuit la transformator în șina de fișe de testare.

Gestionare sigură a cablurilor la barele de fișe de testare

Gestionare sigură a conductorilor de la sistemul de fișe de testare FAME în ușa tabloului de distribuție  

Gestionare sigură a conductorilor de la sistemul de fișe de testare FAME în ușa tabloului de distribuție

Dispozitivele de protecție și de comandă trebuie să fie accesibile din exterior, pentru control și deservire, și, prin urmare, se montează în ușă. Prin urmare, în tehnologia de protecție și comandă sunt montate câteva dispozitive și bare de fișe de testare, precum FAME, în ușa tabloului de distribuție.

În acest fel se economisește un spațiu suplimentar în tabloul de distribuție. Cablarea acestor componente este posibilă acum mai simplu și mai flexibil, cu sistemul de gestionare a cablurilor CGS de la Phoenix Contact.

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere