Blocuri terminale plug-in

Soluţii de conectare plug-in

Soluţii de conectare plug-in

Construiți rapid panouri de distribuţie modulare, pentru cablare de semnal şi de putere.

Înapoi la Conexiune rapidă

Categorii

Căutare în Blocuri terminale plug-in

Afişează toate produsele din această categorie

Cu blocurile terminale plug-in de la Phoenix Contact lucrați foarte rapid şi flexibil la montare şi punerea în funcțiune.

Avantajele dvs.

  • Curent nominal de 17,5 A şi o tensiune nominală de 500 V, realizabilă prin puternicul element de contact inserabil
  • Siguranţă mare datorită designului sigur la atingere
  • Protecţie contra conectării eronate - prin posibilități individuale de codare
  • Distribuţie simplă a potențialului, datorită canalului dublu pentru funcții
  • Rezistenţă la vibrație: existența accesoriilor fixe

Soluţia potrivită pentru fiecare aplicaţie

Blocuri terminale plug-in, cu accesorii  

Accesorii multiple

De la conectorii fagure până la sistemul complet - soluţiile plug-in nu mai pot fi excluse din aplicațiile de astăzi.

Vă stau la dispoziţie următoarele variante:

  • Blocuri terminale de trecere
  • Blocuri terminale pentru împământare
  • Blocuri terminale cu două niveluri

Accesoriile comprehensive întregesc portofoliul de produse al blocurilor terminale plug-in:

  • Fixarea cablului
  • Codare
  • Ecranare
  • Pentru montarea pe flanșă a blocurilor terminale şi a blocurilor terminale bază

 


Informații suplimentare

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere