Blocuri terminale inserabile

Blocuri terminale inserabile

Soluţii de conectare plug-in

Construiți rapid panouri de distribuţie modulare, pentru cablare de semnal şi de putere.

Înapoi la Conexiune push-in

Categorii

Căutare în Blocuri terminale inserabile

Afişează toate produsele din această categorie

De la tablourile de distribuție și până la sistemul complet, soluţiile plug-in nu mai pot fi excluse din aplicațiile de astăzi. Cu blocurile terminale inserabile de la Phoenix Contact lucrați foarte rapid şi flexibil la montare şi punerea în funcțiune.

Avantajele dumneavoastră

  • Alegerea liberă a tehnologiei de conectare, graţie zonei de conectare COMBI concepute în mod unitar
  • Curent nominal de 41 A şi o tensiune nominală de 1.000 V, realizabilă prin puternicul element de contact inserabil
  • Siguranţă mare datorită designului sigur la atingere
  • Protecție contra conectării eronate – prin posibilitățile individuale de codare
  • Distribuţie simplă a potențialului, datorită canalului dublu pentru funcții
  • Rezistenţă la vibrație: există accesorii de fixare
  • Flexibilitate totală graţie fişelor inserabile liber configurabile

Structură modulară a sistemului cu blocuri terminale modulare inserabile.

Alimentarea tabloului de distribuţie cu economie de spaţiu, timp şi costuri, cu blocurile terminale modulare inserabile.  

Alimentarea tabloului de distribuţie cu economie de spaţiu, timp şi costuri, cu blocurile terminale modulare inserabile.

Sistemul de conectare COMBI vă oferă o flexibilitate nelimitată.

Înainte de alimentarea tabloului de distribuţie pentru asigurarea componentelor de putere şi control, până la instalarea rapidă a segmentelor de sistem descentralizate. Sistemul de conectare COMBI asigură mereu soluţia perfectă.

Avantajele acestui sistem sunt multiple. Componentele inserabile în interiorul tabloului de distribuţie pot fi instalate şi dezinstalate repede şi uşor. Dispozitivele cuplare cu bolţ inserabile garantează alimentarea sigură cu tensiune de la tablou de distribuţie la tablou de distribuţie. Cuplajele volante sunt adecvate pentru cablarea în cele mai mici spaţii. Cu acestea pot fi prelungite fără probleme şi cablurile preconfigurae.

Posibilităţile flexibile şi cuprinzătoare ale zonei de conectare standardizate a sistemului COMBI au convins firme de renume. Astfel, Rittal mizează pe sistemul combi şi a integrat şi zona de conectare în noile adaptoare de dispozitive RILine 60.

Confecţionaţi singur fişele inserabile

Confecţionaţi singur fişele inserabile  

Confecţionaţi singur fişele inserabile

Fişele inserabile şi cuplajele COMBI sunt disponibile preconfigurat până la 15 poli sau pentru configurare individuală şi pot fi structurate modular, corespunzător cu aplicaţia.

Blocuri terminale pentru mai multe conductoare cu şase puncte de contact

Blocuri terminale pentru mai multe conductoare cu şase puncte de contact  

Blocuri terminale pentru mai multe conductoare cu şase puncte de contact

Trei contacte push-in, de ex., pentru cablarea internă şi contacte PIN pentru cablarea externă inserabilă. Astfel pot fi realizate concepte modulare de sistem, pentru o punere rapidă în funcţiune, sau, în caz de service, o înlocuire rapidă a unor segmente de sistem.

Graţie numărului mare de puncte de contact, blocurile terminale se pretează în mod optim ca distribuitoare marshalling compacte inserabile. Posibilitatea de inscripţionare pe suprafaţă mare şi suporţi de inscripţii cu contur identic asigură astfel o inscripţionare matricială clară.

Blocuri terminale modulare inserabile pentru 600 V UL

Blocuri terminale modulare inserabile pentru 600 V UL  

Blocuri terminale modulare inserabile pentru 600 V UL

Pentru aplicaţii de până la 600 V conform UL sunt disponibile fişe şi blocuri terminale modulare inserabile.

Bloc terminal cu patru niveluri, ergonomic

Bloc terminal cu patru niveluri, ergonomic  

Bloc terminal cu patru niveluri, ergonomic

Cu blocurile terminale PT 2,5-4L, distribuiţi semnale în controlerele şi segmentele dvs. de sistem pe un spaţiu foarte redus. Pe baza diferitelor posibilităţi de şuntare în cadrul şirului de blocuri terminale precum şi a posibilităţilor de distribuţie în interiorul fişelor inserabile liber configurabile cu 4 poziţii, cu acest sistem de blocuri terminale pot fi construite distribuitoare de semnal tridimensionale, extrem de compacte.

Trecere raţională prin peretele dulapului de distribuție, cu sistem

Trecere raţională prin peretele dulapului de distribuție, cu sistem  

Trecere raţională prin peretele dulapului de distribuție, cu sistem

Sistemul de trecere a cablurilor CES vă permite să introduceţi pe o suprafaţă mică o multitudine de conductoare prefigurate, cabluri şi tuburi de protecţie cabluri, protejate de apă şi praf, în panouri şi cutii de distribuţie sau în dispozitive.

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere