Sistem de fișe de testare cu ștecher de lucru și scurtcircuit la transformator în șina de fișe de testare

Sistem de prize de testare cu priză de operare

Optimizarea proceselor de verificare

Cu FAME 1, combinați operațiunile de verificare în blocuri individuale.

Înapoi la Sistem de fișe de testare

Categorii

Căutare în Sistem de fișe de testare cu ștecher de lucru și scurtcircuit la transformator în șina de fișe de testare

Afişează toate produsele din această categorie

FAME 1 cuprinde operațiunile complexe de comutare pentru verificarea funcțiilor de la transformatoarele de curent și de tensiune, precum și contacte de declanșare și semnal în blocuri individuale, compacte și ergonomice. Sistemul funcționează după principiul comutatorului normal deschis. În funcționarea normală este necesar un ștecher de lucru. Funcția automată de scurtcircuit la transformator este asigurată cu punțile inserabile de pe șina de fișe de verificare.

Avantajele dvs.

  • Siguranță maximă la scurtcircuitarea în avans și automat a transformatorului, design protejat împotriva atingerii
  • Șuntare configurabilă la scurtcircuit în șina de fișe de testare, cu accesoriile de sistem standardizate CLIPLINE complete
  • Siguranță în utilizare prin blocare și utilizarea cu două mâini a prizelor de operare
  • Îndeplinește, în plus, toate cerințele din Europa de Est pentru sistemul de fișe de testare cu ștecher de lucru și scurtcircuit la transformator în șina de fișe de testare
  • Conexiune cu șurub fără întreținere, grație principiului Reakdyn
  • Compatibil cu decupajul din panou al sistemelor de testare existente

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere