Conector

Conector

Mai mult decât o gamă extinsă de produse

Conectorii pentru semnale, date și putere oferă câte o soluție convingătoare pentru orice aplicație.

Înapoi la Produse

Categorii

Căutare în Conector

Afişează toate produsele din această categorie

Conectori circulari versatili în M5 până la M58, conectorii de date și fotovoltaici, precum și conectorii dreptunghiulari și conectorii industriali pentru medii dificile: gama cuprinzătoare de conectori de la Phoenix Contact oferă o plajă enormă de soluții pentru aplicații industriale și semi-industriale.

Avantajele dvs.

  • Posibilități multiple de aplicare, grație numeroaselor tipuri de design și sistemelor modulare
  • Fiabilitate înaltă mulțumită calității și expertizei remarcabile
  • Soluții de conectare inovatoare și rapide pentru dispozitive, în toate gradele de protecție industrială
  • Flexibilitate mare grație adaptărilor personalizate
  • Asistență competentă proiectare de la specialiștii în produse

Conector circular

Conector circular  

Conector circular

Pentru automatizarea industrială, Phoenix Contact oferă conectori circulari în numeroase mărimi. De la mic la mare, drept sau cotit, turnat sau confecţionabil la faţa locului: portofoliul variat oferă soluții optime pentru transmiterea de semnale, date și putere.

  • Conectori hibrizi inovatori în M12 și M23
  • Conector de semnal cu 3 la 19 poli între M5, M8, M12, M23 şi 7/8"
  • Conectori date în M8 și M12 pentru rate de transfer până la 10 Gbps
  • Conectori de putere în M12 până la M58 pentru curenți de până la 150 A și tensiuni de până la 630

 

Conector date

Conector date  

Conector date

Pentru un transfer de date sigur și rapid în industrie, în centrele de cercetare sau în aplicațiile de infrastructură, Phoenix Contact oferă conectori date pentru cablarea cu cupru și fibră optică. Pentru toate sistemele de magistrale de câmp și rețelele uzuale stau la dispoziție conectori, cabluri patch precum și accesorii.

  • Rate de transfer până la 40 Gbps
  • Soluții pentru IP20, IP65/67 și IP69K
  • Cablare hibrid inovatoare
  • Patchpanel și distribuitor marshalling pentru montajul de 19"

 

Conectori pentru medii dificile

Conectori pentru medii dificile  

Conectori pentru medii dificile

Conectorii pentru medii dificile vă protejează interfețele și garantează un transfer sigur de energie, date și semnale, chiar și în cele mai vitrege condiții. Aceștia rezistă la murdărie, apă, vibrații și la sarcinile mecanice mari și sunt etanși, până la gradul de protecție IP69K.

  • Carcase metalice conductoare cu protecție EMV
  • Carcase mobile compatibile la montaj și conectare, precum și carcase bază
  • Inserţii conector cu număr fix de poli și modulare cu multiple tehnologii de conectare
  • Suprafețe conductoare cu protecție EMV

 

Conector dreptunghiular modular

Conector dreptunghiular modular  

Conector dreptunghiular modular

Conectorii modulari dreptunghiulari oferă conexiuni compacte pentru utilizarea în dispozitive, cutii de blocuri terminale și panouri de comandă. Diferitele variante de carcase, inserții conector modulare precum și suporturi contacte pentru contacte sertizate permit opțiuni flexibile de conectare pentru semnale, date și putere.

  • Carcase mobile cu grad de protecție IP65/67/68/69K
  • Inserție conector pentru 4 la 40 de poli
  • Inserții modulare conector pentru aplicații hibride
  • Carcase bază cu trecere prin panou și carcase mobile complementare

 

Sisteme de încărcare cu fișă pentru mobilitate electrică

Sisteme de încărcare cu fișă pentru toate utilizările la nivel mondial  

Sisteme de încărcare cu fișă pentru toate utilizările la nivel mondial

Indiferent dacă este vorba despre încărcarea la rețeaua de curent alternativ sau despre încărcarea rapidă la curent continu – Phoenix Contact vă oferă la nivel mondial sistemele de încărcare potrivite pentru tipul 1, tipul 2 și standardul GB/T. Cablurile de încărcare c.a. și c.c. şi prizele de încărcare c.a. pentru infrastructură sunt sigure, fiabile și simplu de folosit.

  • Conductori de încărcare c.c. pentru CCS tip 1, CCS tip 2 și standard GB/T
  • Conductori de încărcare c.a. pentru tipul 1, tipul 2 și standard GB/T
  • Prize de încărcare c.a. pentru infrastructură, pentru tipul 2 și standard GB/T
  • Accesorii pentru sisteme de încărcare precum capace de protecţie, suporturi sau adaptoare de testare

 

Conector fotovoltaic

Conector fotovoltaic  

Conector fotovoltaic

Conectorii fotovoltaici de la Phoenix Contact acoperă un spectru larg de utilizări:
Conectorii dispozitiv c.a. și c.c. configurabili precum și tehnologia de conectare pentru module fotovoltaice, sistemele fotovoltaice integrate în construcții (BIPV) și invertoarele modulare permit soluții universale de conectare.

  • Conectori c.a. și c.c. în grad de protecție IP66/68
  • Conectări dispozitiv c.a. și c.c. în grad de protecție IP65/66/68
  • Blocuri terminale de trecere și pentru cablaj imprimat pentru curenți de până la 309 A și tensiuni de până la 600 V (UL)
  • Sisteme de conectare pentru BIPV și micro-invertoare

 

Sistem de instalare

Sistem de instalare  

Sistem de instalare

Cu sistemul de instalare QPD conectați rapid conductoarele, fără complicații și fără unelte speciale. Grație confortabilei conexiuni rapide QUICKON economisiți până la 80 % timpul de cablare - indiferent dacă e vorba de conexiune de linie, nod de distribuție sau conectare dispozitiv.

  • Conexiuni fixe și cu fișe
  • Soluții pentru IP68/69K/IK07
  • Pentru curenți de până la 40 A și tensiuni de până la 690 V
  • Treceri prin panou pentru aplicații ex

 

Distribuție de energie pe verticală

Distribuție de energie pe verticală  

Distribuție de energie pe verticală

Cu sistemul stabil și vertical de conectori cu fișă extindeți distribuția de energie din sistemul dvs. într-un spațiu îngust. Preconfecționați toate liniile comod și conectați-le repede pe toate în sistem. Designul pătrat al carcasei permite direcții flexibile de ieșire a cablului.

  • Carcase robuste cu grad de protecție IP67 și protecție EMV
  • Conexiune cablaj imprimat cu fișe
  • Inserții conector pe verticală cu conexiune cu șurub pentru secțiuni conductor de la 0,2 mm² la 4 mm²
  • Închizătoare din oțel rezistentă la vibrații

 

Blocuri de plăci inserabile și conectori mamă de 19“

Blocuri de plăci inserabile și conectori mamă de 19  

Blocuri de plăci inserabile și conectori mamă de 19“

Cu blocurile de conectori cu fișă și scarturile în tehnologie 19" extindeți plaja de funcții ale panoului dvs. de comandă confortabil și în siguranță. Conexiuni cu șurub sau cameră cu arc permit cablarea simplă a elementelor de conectare și asigură stabilitatea fiecărui loc din panoul de comandă.

  • Blocurile de conectori cu fișe de 19" cu conexiune cu șurub, conform IEC 60603-1/DIN 41617 și IEC 60603-2/EN 60603-2
  • Conectoare mamă de 19" cu conexiune cu șurub sau cu cameră cu arc pe spate, conform EN 60603-2/EN 60603-2

 

Blocuri terminale pentru cablaj imprimat

Blocuri terminale pentru cablaj imprimat  

Blocuri terminale pentru cablaj imprimat

Blocurile terminale pentru cablaj imprimat permit transferul simplu și sigur de semnale, date și putere direct pe cablajul imprimat. Metoda de conectare cu economie de spațiu este ideală pentru o varietate de aplicații din mediul tehnologic și industrial.

  • Pentru secțiuni de conductor între 0,14 și 95 mm²
  • Pentru curenți de până la 232 A și tensiuni de până la 1000 V
  • Conexiune cu șurub, cu arc sau cu dislocarea izolației
  • Pentru pași între 2,5 și 20 mm

 

Conector cablaj imprimat

Conector cablaj imprimat  

Conector cablaj imprimat

Conectorii noștri pentru cablaj imprimat oferă o conexiune a conductorilor universală și simplu de întreținut, pentru aproape toate modelele de dispozitive din cele mai diferite domenii și piețe.

  • Pentru secțiuni de conductor între 0,14 și 35 mm²
  • Pentru curenți de până la 125 A și tensiuni de până la 1000 V
  • Cu conexiune cu șurub, cu arc, cu dislocarea izolației, cu străpungere sau prin sertizare
  • Blocare prin intermediul sistemelor de închidere sau al flanșei cu șuruburi

 

Blocuri terminale pentru curenți mari

Blocuri terminale pentru curenți mari  

Blocuri terminale pentru curenți mari

Cu blocurile terminale pentru curenți mari puteți transmite curenți și tensiuni mari, în mod sigur și fiabil, prin peretele carcasei. Diferitele tehnologii de conectare permit soluții flexibile de transfer.

  • Pentru secțiuni de conductor între 4 și 150 mm²
  • Pentru curenți de până la 309 A și tensiuni de până la 1000 V
  • Cu conexiune cu șurub, cu arc, TLOX sau cu papuc rotund
  • Pentru grosimi ale peretelui între 1 și 6 mm

 

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Serviciu

Competență și mai mult decât atât

Experimentați universul nostru de conectori și carcase pentru echipament electronic.

Informații suplimentare

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere