Seturi de conectoare

Set de conectoare EVO

Punere în funcțiune rapidă

Conectoare pentru medii dificile, combinate după dorințele dvs.: conectați şi gata!

Înapoi la Conectori pentru medii dificile

Categorii

Căutare în Seturi de conectoare

Afişează toate produsele din această categorie

Pe lângă componentele individuale de la Phoenix Contact, beneficiați şi de soluţii complete. Acestea constau din carcase mobile și carcase bază și din inserțiile conector adecvate, precum şi din sisteme de fixare a cablurilor.

Avantajele dumneavoastră

  • Comandați confortabil, cu un singur număr de articol pentru întregul conector
  • Siguranţă în aplicaţia dvs. prin preselectarea calificată a componentelor
  • Cabluri cu dimensiuni precise pentru cerințele dvs. individuale
  • Plug-and-Play: montare și punere în funcțiune rapidă datorită soluțiilor de cablare prefabricate
  • Reducerea locurilor de depozitare datorită seturilor de conectoare personalizate

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Configurator

Configurați-vă produsele și soluțiile pentru aplicația dumneavoastră individuală.

Conectoare 3D pentru medii dificile

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere