Plotter şi sistem de gravare

Plotter şi sistem de gravare

Pentru utilizare intensă

Sistemul ideal pentru marcaje folosite în operări chimice şi mecanice intense.

Înapoi la Sistemele de imprimare și inscripționare

Categorii

Căutare în Plotter şi sistem de gravare

Afişează toate produsele din această categorie

Vă puteţi baza pe acest lucru: împreună cu materialul de inscripționare de calitate, sistemul de gravare vă oferă marcaje rezistente în timp. Acestea sunt ușor de citit, chiar şi în condiţii extreme. Iată cât de repede transformați un plotter într-un sistem de gravare: Schimbați capul standard de plotter cu unitatea de gravură.

Avantajele dumneavoastră

  • Control simplu al plotterului cu software-ul de marcare PROJECT complete
  • Punere în funcțiune rapidă datorită interfeței USB şi Centronics
  • Utilizare ușoară - foarte compactă, cu doar patru taste

Special pentru atelier

Plotter cu sistem de gravare de la Phoenix Contact  

Plotter cu sistem de gravare

Plotterul cu unitate de gravură este sistemul de marcare pentru utilizarea în atelier.

Cu acest sistem, gravați metale şi materiale plastice speciale cu strat dublu. Pentru crearea de intensități diferite de gravare veţi primi ace de gravură cu diametrul de la 0,2 până la 1,0 mm.

  • Plăcile gravate le puteţi folosi, de exemplu, pentru marcarea de cabluri care sunt îngropate în pământ.
  • Realizaţi marcaje rezistente pentru medii agresive.

 

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere