Înapoi la Prezentare generală

CLIP PROJECT: schema etichetărilor

Personalizați, fără prea multe inconveniențe, etichetările pentru marcajele dvs – cu CLIP PROJECT. Software-ul de proiectare este compus din două părți: CLIP PROJECT Planning pentru proiectare și CLIP PROJECT Marking pentru etichetarea marcajelor.

CLIP PROJECT Planning: proiectare confortabilă

CLIP PROJECT Planning, software de proiectare de la Phoenix Contact  

Lanț integrat de procese

CLIP PROJECT Planning vă permite proiectarea fără erori a șirurilor de blocuri terminale, rapid și confortabil.

În acest scop, interacțiunea perfectă cu sistemele CAE asigură un lanț durabil de procese.

  • Lanțul de procese se întinde de la transferul de date cu privire la selectarea produsului și la funcțiile de corecție, până la documentația completă.
  • Cu CLIP PROJECT Planning puteți proiecta, pe lângă blocuri terminale modulare, și alte produse, cum ar fi cele din domeniul protecției la supracurent și supratensiune, surse de alimentare și conversie a semnalului, precum și din tehnologia de automatizare.

CLIP PROJECT Marking: etichetare simplă

CLIP PROJECT Marking, software de marcare de la Phoenix Contact  

Etichetați ușor diferite materiale

Cu CLIP PROJECT Marking puteți crea marcaje în mod simplu și confortabil - și cu diferite materiale de marcare.

  • Zonele care pot fi etichetate sunt identificate. Pe ecran apare o imagine realistă a etichetelor gata imprimate.
  • Manevrarea este foarte simplă: datele disponibile de etichetare sunt importate din sistemele CAE, precum și din programele de tabele și de procesare a textului.
  • CLIP PROJECT Marking comandă toate sistemele de imprimare de la Phoenix Contact, precum și imprimantele standard de birou.
  • Versiunea CLIP PROJECT professional oferă un program de design pentru șabloane. Astfel creați cu ușurință propriile etichete.

 


Înapoi la Prezentare generală
Informații suplimentare

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere