Înapoi la Prezentare generală

Cu Project+ creați o stație I/O

Planificarea unui proiect cu produse sistemice necesită, adesea, cunoștințe extinse. Regulile specifice de proiectare trebuie să fie cunoscute și apoi aplicate în activitățile fiecărei aplicații. Project+ vă sprijină în designul unei stații I/O, făcând parte din automatizarea unui sistem, a unei mașini sau a unei clădiri. Fără o pregătire în prealabil, creați stațiile I/O potrivite pentru aplicația dvs.

Planificarea optimă a stațiilor I/O, fără o pregătire în prealabil

Transmiterea directă a datelor de planificare Project+  

Transmiterea directă a datelor de planificare - fără cunoștințe specifice despre produs

Doriți să integrați senzorii și actuatoarele în aplicația dvs.? Cu Project+ puteți introduce direct semnalele I/O necesare, ca cerințe funcționale, pentru fiecare stație – de exemplu pentru un conector fagure.

La fel de simplu puteți stabili prin ce rețea sau sistem magistrală de câmp poate fi conectată stația. Nu în ultimul rând, puteți specifica dacă este prevăzută o funcție de comandă.

Pe baza informațiilor despre planificare, Project+ stabilește automat produsele care sunt optime din punct de vedere funcțional și economic pentru aplicația dvs.

Înapoi în sus

Proiectarea personalizată a stațiilor I/O corecte din punct de vedere tehnic

Software de proiectare Project+: dispozitive  

Designul unei stații I/O în conformitate cu aspectele specifice

Puteți proiecta și manual o stație I/O, în orice moment. De asemenea, este posibilă postprocesarea configurației unui dispozitiv, creată cu Project+.

Project+ de la Phoenix Contact monitorizează normativele tehnice de proiectare. Dacă este necesar, instrumentul adaugă componentele structurale sistemice necesare - de exemplu, blocuri terminale de alimentare, adaptoare sau cabluri de sistem.

Astfel, Project+ se asigură că stația I/O este proiectată în mod corect, în conformitate cu aspectele tehnice și că aceasta este în stare de funcționare.

Înapoi în sus

Reprezentarea grafică a stației I/O proiectate

Project+: proiectare și design  

Planul grafic de design al stației I/O proiectate

V-ați dori să aveți o imagine realistă a stației proiectate? Nicio problemă. Project+ reprezintă imediat planul designului, sub formă grafică.

Cu linia de produse Fieldline de la Phoenix Contact sunt afișate automat și cablurile selectate de sistem, prin Project+. Lungimea acestora poate fi acum personalizată direct, prin intermediul reprezentării grafice, în funcție de cerințele dvs.

În plus: utilizați în continuare planul grafic de design prin clipboardul Windows - pentru documentarea stației I/O în diferite instrumente.

Înapoi în sus

Completarea echipamentului de automatizare

Project+: proiectare și accesorii  

Accesoriile din gama de produse de la Phoenix Contact

Doriți să vă completați echipamentul de automatizare? Alegeți produsele suplimentare din gama Phoenix Contact, direct din Project+.

De ce aveți nevoie? Este vorba despre componente din tehnologia de conectare sau module de interfață, tehnologie de rețea sau de un adaptor pentru sursa de alimentare?

Puteți adăuga toate aceste produse, ca accesorii, la stațiile proiectate. Important: aici puteți combina oricum componentele, deoarece nu există normative tehnice de proiectare care să fie respectate.

Înapoi în sus

Planificarea costurilor cu listele de materiale structurate

Project+: rezultatele proiectării  

Reprezentare structurată a listei de materiale, cu informații despre prețuri

Project+ vă sprijină în pregătirea sistematică a rezultatelor planificării, prin funcție: coș de cumpărături structurat.

Rezultatele planificării sunt prezentate de două ori în coșul de cumpărături structurat:

  • Lista de componente configurate pentru automatizare ca elemente comerciale, specifice produsului
  • Listă de vizualizare mașini sau sisteme

În cazul în care ați folosit funcția pentru importul unei liste de prețuri, atunci Project+ de la Phoenix Contact vă oferă toate prețurile pentru lista de materiale pentru articolul care urmează a fi proiectat - prezentate structurat.

Aveți nevoie de o listă de prețuri? Aceasta este disponibilă la cerere de la distribuitorul din zona în care locuiți.

Înapoi în sus

Transmiterea proiectului prin intermediul funcțiilor de export

Project+: Exportul în CLIP PROJECT  

Importul unei stații I/O în CLIP PROJECT

Proiectarea creată cu Project+ poate fi transmisă prin funcții extinse de export.

Astfel puteți realiza configurațiile stațiilor de proiectat, direct în Project+, ca plan grafic de design. Prin intermediul clipboardului Windows puteți utiliza planul de design mai departe, în instrumentele suplimentare. În plus: puteți pregăti configurațiile prin funcțiile specifice de export, pentru importul în CLIP PROJECT sau PC WORX.

Puteți genera următoarele informații, ca raport al proiectării, prin intermediul Project+ de la Phoenix Contact:

  • Lista de materiale cu descrierile specifice ale componentelor selectate - cu lista de prețuri încărcată, sunt completate informațiile corespunzătoare despre prețuri
  • Plan grafic de design pentru stațiile I/O proiectate
Înapoi în sus

Project+ vorbește limba dvs.

Puteți beneficia de Project+ în șapte limbi: germană, engleză, franceză, italiană, spaniolă, olandeză, rusă.

Pentru fiecare dintre aceste limbi, este disponibil un fișier unic de instalare, în două versiuni:

  • Windows 7 (32 biți), Windows XP, Windows Vista
  • Windows 7 (64 biți)

Pe DVD-ul produsului puteți găsi toate variantele limbilor și versiunile sistemelor de operare. Sau puteți descărca fișierul de instalare corespunzător Project+, direct și gratuit – accesați, pur și simplu, această legătură de descărcare.

Înapoi în sus

Înapoi la Prezentare generală
Informații suplimentare

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere