Planificare și proiectare

Planificare și proiectare

Proiectare simplă

Experiență intuitivă în calitate de utilizator: cu Project+, vă proiectați rapid și sistematic stațiile I/O.

Înapoi la Software

Categorii

Căutare în Planificare și proiectare

Afişează toate produsele din această categorie

Planificarea unui proiect cu produse sistemice necesită, adesea, cunoștințe extinse. Project+ vă facilitează acest proces și vă sprijină la configurarea unei stații I/O, în cadrul procesului de automatizare a unui sistem sau a unei mașini. Puteți crea stațiile I/O potrivite pentru aplicația dumneavoastră fără o pregătire în prealabil.

Avantajele dumneavoastră

  • Integrare optimă a stațiilor I/O, fără pregătire în prealabil
  • Configurare simplă a stațiilor I/O corecte din punct de vedere tehnic, în funcție de cerințele individuale
  • Generare automată a documentației de proiect cu liste de piese, descrierea articolelor și schema grafică a configurației
  • Solicitările în materie de semnale și schema configurației dintr-o singură privire

Asistent de proiectare pentru stații I/O

Screen Project+3

De la semnale de procesare până la stația I/O finalizată

Project+ este expertul dumneavoastră la proiectarea echipamentului electrotehnic pentru automatizare.

Cu Project+ puteți construi foarte rapid o stație funcțională în funcție de specificațiile dumneavoastră, fără o pregătire în prealabil. De asemenea, puteți genera informații pentru următorii pași din cadrul procesului de automatizare.

Mod de lucru: introduceți semnalele I/O necesare la nivelul aplicației dumneavoastră pentru conectarea senzorilor și actuatoarelor. În acest scop, Project+ oferă selecția optimă de produse din gama Axioline F și Inline de la Phoenix Contact – și combină dispozitivele selectate într-o stație, în conformitate cu normativele de proiectare. Obțineți direct schema grafică a configurației și o listă de piese cu descrierea articolelor.

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere