Deconectare module fotovoltaice

Deconectare module fotovoltaice

Lucrați în siguranță la sistemele fotovoltaice

SOLARCHECK RSD vă deconectează automat sistemul la instalare, întreținere sau în situații de pericol.

Înapoi la Managementul sistemului fotovoltaic

Categorii

Căutare în Deconectare module fotovoltaice

Afişează toate produsele din această categorie

Sistemele fotovoltaice de acoperiș generează tensiuni continue de până la 1000 V și partea de curent continuu nu este ușor de deblocat. Aceasta poate fi o problemă, dacă sistemul este deteriorat. SOLARCHECK RSD vă trece automat sistemul într-o stare de securitate. La instalare, întreținere sau în situații de pericol, sunteți protejat împotriva șocurilor electrice care vă pun viața în pericol.

Avantajele dvs.

  • Securitate în caz de întreținere și de pericol, prin detectarea automată a erorilor și deconectarea în siguranță a modulelor fotovoltaice
  • Sistemul funcționează de sine stătător: fără a fi necesare alte comunicații sau declanșări la distanță, prin cablu sau radio
  • Reducerea la minimum a pierderilor de randament, prin reconectarea automată a sistemului, în mediu tehnic securizat
  • Proiectat pentru o instalare ușoară în sistemele noi și existente, prin cuplarea simplă la cablajul existent al modulului
  • Punere în funcțiune simplă: fără a fi necesară programarea sau setarea manuală

Securitate premiată

Document Premiu GIT pentru securitate  

SOLARCHECK RSD: câștigător la categoria protecție împotriva incendiilor, exploziilor și securitate şi sănătate la locul de muncă

Sistemul automat de deconectare a modulelor fotovoltaice SOLARCHECK RSD a câștigat premiul de securitate GIT Award la categoria protecție împotriva incendiilor, împotriva exploziilor și securitate şi sănătate la locul de muncă.

Premiul pentru produse și sisteme deosebit de inovatoare în domeniul tehnologiilor de securitate este acordat anual de revistele GIT Sicherheit, GIT Security și Messtec Drives Automation ale editurii Whiley-VCH.

Anterior, produsul a fost nominalizat ca finalist de către un juriu format din reprezentați ai BHE, TÜV, VDMA, ZVEI, integratori și utilizatori. Peste 75.000 de cititori ai revistei și ai comunității online aferente de la git-sicherheit.de, git-security.com și de la pro-4-pro.com au decis cu privire la câștigător.

Atenție tensiune - pericol de moarte!

Conectarea în serie a modulelor fotovoltaice  

Într-un sistem fotovoltaic de acoperiș există tensiuni de până la 1000 V.

Prin conectarea în serie a modulelor fotovoltaice, pe stringuri există tensiuni de până la 1000 V. Deblocarea de la invertor nu este sigură, deoarece cablurile de curent continuu sunt străbătute, în continuare, de tensiuni mari.

Pericole pentru oameni:

  • Șoc electric la atingerea modulelor și cablurilor defecte
  • Șoc electric din cauza punților de curent dintre piesele expuse ale sistemului și apa de stingere sau de inundații
  • Arsuri provocate de arcuri electrice

Siguranță maximă, cu deconectarea modulelor fotovoltaice

Deconectare module fotovoltaice  

SOLARCHECK RSD protejează împotriva șocurilor electrice care vă pun viața în pericol.

SOLARCHECK RSD este format din unități pentru deconectarea modulelor PV individuale și unități de pornire, care repun sistemul în funcțiune. Fiecare unitate de deconectare izolează modulul respectiv de mănunchiul de stringuri. Deblocarea are loc automat în cazuri de eroare, precum și la fiecare deconectare a invertorului. Întreaga parte de curent continuu a sistemului fotovoltaic este maximă în zona de joasă tensiune de protecție. Nu există niciun pericol de șoc electric.

Deconectare module fotovoltaică inteligentă, cu tehnologia Auto Rapid Shutdown

Siglă tehnologie  

Tehnologia inteligentă „Auto Rapid Shutdown” trece SOLARCHECK RSD într-o stare de securitate.

SOLARCHECK RSD analizează condițiile de curent și de tensiune de pe partea de curent continuu. Conform unui principiu Failsafe, orice abatere duce, de la o stare normală de funcționare sau o deconectare a invertorului, la o deconectare. Repornirea sistemului se face automat, dacă există un mediu sigur și perfect, din punct de vedere tehnic, pentru sistem. SOLARCHECK RSD urmează starea de lucru a invertorului. Astfel, în scopul întreținerii, sistemul poate fi conectat și deconectat manual, în mod simplu, prin intermediul invertorului.

Această tehnologie dezvoltată și brevetată de Phoenix Contact este mai fiabilă și mai rapidă decât orice estimare umană sau intervenție manuală.

PHOENIX CONTACT SRL

Floreasca Business Park
Calea Floreasca 169 A,
Corp A, Etaj 8,
București, România,
RO-014459
0040 21 350 88 12
0040 21 350 88 13

Serviciu


Sisteme fotovoltaice la îndemână

Solarcheck RSD decuplează în siguranță sistemele fotovoltaice.


Sistem de deconectare inteligentă a modulelor fotovoltaice

Siguranță în cazul lucrărilor de întreținere și al pericolelor

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere