Managementul sistemului fotovoltaic

Utilizarea eficientă a energiei solare

Protecție și monitorizare

Protejaţi instalaţia dumneavoastră împotriva pagubelor produse de trăsnete şi supratensiuni şi măriți eficiența fiind informaţi permanent cu privire la starea instalaţiei.

Înapoi la Monitorizare și diagnosticare

Categorii

Căutare în Managementul sistemului fotovoltaic

Afişează toate produsele din această categorie

Pentru o generare profitabilă a energiei pe baza energiei solare, vă oferim soluții inspirate dintr-o singură sursă. Cu produsele fiabile de monitorizare, sunteți întotdeauna informați despre starea sistemelor dvs. fotovoltaice și puteți reacționa imediat, pentru a obține profituri maxime.

Avantajele dvs.

  • Protejaţi modulele fotovoltaice împotriva pagubelor produse de trăsnete şi supratensiuni şi măriţi randamentul cu ajutorul casetelor de conexiuni pentru aparate compacte şi dedicate
  • Utilizaţi eficient energia solară, graţie sistemelor de monitorizare a stringurilor individuale
  • Sunteți întotdeauna informați, grație instrumentelor software pentru înregistrarea stărilor și alarmarea rapidă, prin e-mail sau SMS

Cutie de joncțiune generator

GAK cu siguranța stringului în afara conectorului fagure  

GAK cu siguranță externă a stringului convinge prin designul său compact

Ca proiectant și instalator de sisteme fotovoltaice, doriți să obțineți profituri maxime cu sistemul dvs. Cutiile de joncțiune stringuri (GAK) de la Phoenix Contact combină caracteristici importante pentru a crește performanța sistemului, într-o carcasă compactă și ergonomică.

Cutiile colectează și distribuie curenții din stringuri, protejează modulele individuale împotriva defecțiunilor generate de descărcări atmosferice și supratensiuni și monitorizează puterea sistemului. În funcție de cerință, puteți alege dintre GAK cu siguranță standard a stringului și GAK extrem de compacte, cu siguranța stringului în afara conectorului fagure.

Monitorizare stringuri

Solarcheck pentru monitorizarea stringurilor  

SOLARCHECK vă informează cu încredere cu privire la puterea sistemului dvs. fotovoltaic

Sistemele fotovoltaice ating un randament energetic maxim din curentul produs de energia solară, în cel mai scurt timp posibil. De aceea este important să reacționați imediat, chiar și în cazul defectării unor stringuri individuale. Cu sistemul de monitorizare pentru curenții stringurilor de la Phoenix Contact, reacționați prompt la avarii și pierderi de putere.

Sistemul este format dintr-un modul de comunicații și diferite module de măsurare, cu care puteți monitoriza curenții și tensiunile din sistemul dvs., în condiții de siguranță.

Software pentru monitorizarea sistemelor de panouri solare

Cutia de software Monitor+  

Soluția de monitorizare pentru sisteme FV

Asigurați-vă pe termen lung profitul sistemelor dvs. fotovoltaice: software-ul de monitorizare PV Monitor+ este soluția eficientă. Tensiunile și curenții sunt înregistrați și transmiși, prin intermediul unui modul de comunicații, la un controler compact modular. Dacă aceste valori depășesc sau se află sub parametrii setați, este trimisă o alarmă prin e-mail sau SMS. Astfel puteți ține performanțele sistemului dvs. mereu sub observație.


Informații suplimentare

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere