Conector fotovoltaic

Conector fotovoltaic

Tehnologie de conectare eficientă și în viitor

Cablați rapid, simplu și la fața locului modulele FV și invertoarele - fără unelte speciale.

Înapoi la Conector

Categorii

  • Tehnologie de conectare c.a.
    Tehnologie de conectare la curent alternativ

    Sistemul compact de conectare la curent alternativ pentru micro-invertoare de la Phoenix Contact.

  • Tehnologie de conectare c.c.
    Tehnologie de conectare la curent continuu

    Treceri prin panou, conectori și o gamă largă de accesorii - tehnologie inovatoare de conectare la curent continuu dintr-o singură sursă.

Căutare în Conector fotovoltaic

Afişează toate produsele din această categorie

Special pentru cablarea sistemelor fotovoltaice Phoenix Contact a dezvoltat conectori liber configurabili în câmp. Fie că este vorba despre c.a. sau c.c., rotunzi sau rectangulari - conectorii acoperă un spectru larg de cerințe. Conectorii de dispozitive, tehnologiile de conectare pentru cablaje imprimate și accesoriile lor completează un portofoliu vast.

Avantajele dumneavoastră

  • Conexiune mai rapidă și mai simplă a conductorului, la fața locului, datorită tehnologiei inovatoare de conectare rapidă
  • Cablare simplă: configurare fără scule speciale
  • Conexiune durabilă și fiabilă prin intermediul componentelor testate și certificate TÜV
  • Flexibilitate mare datorită soluțiilor de conectare pentru diferite secțiuni de cablu
  • Cablare orientată spre viitor a sistemelor FV, datorită unor soluții de conectare universale

Tehnologie de conectare c.a.

Tehnologie de conectare c.a.  

Tehnologie de conectare c.a.

Pentru instalarea la curent alternativ a sistemelor fotovoltaice, Phoenix Contact vă pune la dispoziție o gamă largă de conectori din toate clasele de performanță. Portofoliul cuprinde un sistem deosebit de compact de conectare. Acesta cuprinde conectori rotunzi și pătrați pentru dispozitive mono și trifazice, precum și blocuri terminale de trecere și accesoriile corespunzătoare.

  • Curenți până la 309 A
  • Secțiuni de la 0,2 mm² la 150 mm²
  • Tensiuni până la 600 V UL/1000 V

Tehnologie de conectare c.c.

Tehnologie de conectare c.c.  

Tehnologie de conectare c.c.

Treceri prin panou, conectori și o gamă largă de accesorii: cu gama de produse de la Phoenix Contact puteți beneficia de tehnologie inovatoare de conectare la curent continuu dintr-o singură sursă. Pe lângă conectorii liber configurabili cu conexiune rapidă pentru conductori cu secțiuni de la 2,5 mm² la 16 mm², gama cuprinde și un sistem de conectare în miniatură pentru sistemele fotovoltaice integrate în clădiri (BIPV).

  • Curenți până la 65 A
  • Tensiuni până la 1500 V
  • Secțiuni de conductor între 2,5 mm² și 16 mm²

Cablare rapidă: de la modulul FV până la alimentare

Tehnologie de conectare pentru sistemele fotovoltaice  

Unic – sistemul de conectare SUNCLIX pentru sisteme fotovoltaice

Sunteți în căutarea unei tehnologii de conectare inovatoare și fiabile, pentru cablarea modulelor PV, cutiilor de joncțiune pentru stringuri sau a invertoarelor?

De la doze de derivație pentru modulele FV, conectori c.a. și c.c. pentru cablare de câmp și până la conectarea dispozitivelor pentru semnale, date și putere - la noi găsiți soluția potrivită de conectare.

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Serviciu

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere