Înapoi la Prezentare generală

Tehnologie de conectare pentru sisteme fotovoltaice integrate în clădire

Integrarea sistemelor FV în structura clădirilor, cum ar fi fațadele, impune anumite proprietăți ale componentelor utilizate. Sistemul SUNCLIX mini îndeplinește, în mod ideal, cerințele specifice pentru tehnologia de conectare.

Avantajele dvs.

  • Integrare simplă în cadrele de fațadă, datorită designului compact al tuturor componentelor sistemului
  • Conexiune rapidă la fața locului, datorită fișelor c.c. cu tehnologie de conectare prin străpungere
  • Protecție împotriva curenților de întoarcere, grație casetei cu diode
  • Conexiune sigură, durabilă și fiabilă datorită componentelor armonizate între ele

Sisteme fotovoltaice integrate în clădire (BIPV)

Clădiri cu fațade solare  

Sistem de conectare pentru module fotovoltaice integrate

Captați energia solară nu numai de pe acoperiș, ci și de pe întreaga suprafață a clădirii. Pentru acest trend în obținerea de energie, Phoenix Contact vă oferă, prin SUNCLIX mini, un sistem de conectare c.c. deosebit de compact pentru module FV integrate.

Înapoi în sus

Conector c.c. în miniatură, liber configurabil – SUNCLIX mini

Animație produs SUNCLIX mini

Conector SUNCLIX mini pentru curent continuu

Conectorii SUNCLIX mini de la Phoenix Contact sunt dezvoltate special pentru modulele FV integrate în clădiri:

  • Design deosebit de îngust - diametru de numai 11 mm
  • Ideal pentru secțiuni de conductor de 2,5 mm²
  • Conexiune rapidă, datorită tehnologiei de conectare prin străpungere
  • Proiectat pentru curenți de până la 15 A și tensiuni de până la 1000 V
  • Satisfac cerințele gradului de protecție IP67
  • Certificat VDE

 

Înapoi în sus

Cutie de derivație modulară pentru module de fațadă

Cutie de derivație modulară  

Cutie de derivație modulară pentru module de fațadă

Element de conectare cu un singur pol, cu lățime adaptabilă pentru integrarea în module cu sticlă izolatoare.

  • 1000 V/15 A
  • Integrare simplă datorită lățimii adaptabile
  • Etanșarea se realizează pe parcursul sigilării sticlei de izolare
  • Contactare sigură prin panglică, grație conexiunii cu arc Sunclix

 

Înapoi în sus

Casetă cu diode împotriva curenților de întoarcere

Casetă cu diode  

Casetă cu diode împotriva curenților de întoarcere

Caseta robustă cu diode împiedică producerea curenților de întoarcere, protejând, astfel, costisitoarele module FV.

  • 1000 V/5 A
  • Tensiune de blocare de până la 2200 V
  • Disponibilă cu conector sau cu capăt de linie deschis

 

Înapoi în sus

Înapoi la Prezentare generală
Informații suplimentare
  • Tehnologie de conectare pentru sisteme fotovoltaice integrate în clădire

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere