Cabluri fotovoltaice

Cabluri fotovoltaice

De durată și sigure

Utilizați cablurile certificate TÜV pentru cablarea sigură a sistemului dvs. FV.

Înapoi la Cabluri și linii

Categorii

Căutare în Cabluri fotovoltaice

Afişează toate produsele din această categorie

Rezistent la UV și temperatură - cu cablurile fotovoltaice de la Phoenix Contact îndepliniți toate cerințele specifice din domeniu. Gama noastră cuprinde conductori c.c. la lungimea dorită precum și unelte și accesorii pentru cablarea în siguranță a sistemului dvs. fotovoltaic.

Avantajele dvs.

  • Versatilitate și flexibilitate, datorită diferitelor secțiuni ale conductorilor, între 2,5 și 10 mm²
  • Durabil, datorită rezistenței la UV, temperatură și intemperii
  • Cablare orientată spre viitor și sigură, prin gama extinsă de tensiune de până la 1.500 V
  • Cablare rapidă și simplă cu cabluri configurate, cu diferite lungimi

La lungimea dorită

La lungimea dorită  

La lungimea dorită

Phoenix Contact oferă conductori fotovoltaici monopolari 2,5, 4, 6 și 10 mm² în lungimi de 100, 500 și 1.000 metri.

  • Tip de conductor PE-X negru

Unelte și accesorii

Unelte și accesorii  

Unelte și accesorii

Gama de tehnologii de conectare c.c. este completată de unelte pentru o instalare simplă în câmp, precum și fișe de testare, dopuri și capace de protecție și piulițe de fixare.

  • Instrument de tăiere
  • Unealtă de dezizolat
  • Distribuitor în Y
  • Capace de protecție IP68

 

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere