Panel-PC-uri IP65

Panel-PC cu protecţie IP65 pentru utilizare directă în sistem.

Protecţie completă

Utilizaţi PC-urile industriale performante acolo unde este nevoie de ele - direct în sistem.

Înapoi la PC-uri industriale

Categorii

Căutare în Panel-PC-uri IP65

Afişează toate produsele din această categorie

Atractivele PC-uri industriale din seria Designline sunt înguste, cu protecţie IP65, cu capacitate multitouch şi întotdeauna aproape de evenimente, deoarece pot fi atașate foarte ușor la mașină. Cu IPC-urile Designline realizați concepte de operare simple şi personalizate - cartea de vizită a sistemului dvs.

Avantajele dvs.

  • Faceți upgrade maşinii sau sistemului dvs. prin designul industrial atractiv, modern
  • Control intuitiv gesturi - graţie capacității Multitouch
  • Domeniu extins de temperatură, între -20°C şi +55°C
  • Performanța procesorului, adaptată la aplicaţie: procesoare eficiente din punct de vedere energetic Intel® Core™ i7 sau Intel® Atom™
  • Utilizare ergonomică direct pe mașină - datorită protecției IP65 şi montajului VESA 100
  • Economie de spațiu - doar 60 mm adâncime
  • Deosebit de simplu de reparat, datorită componentelor ușor accesibile

Utilizare flexibilă - graţie diferitelor opţiuni de montare

Sistem de montare  

Flexibilitate în montaj: IPC-urile Designline

PC-urile industriale Designline pot fi montate direct pe mașină, datorită suportului integrat VESA 100. Astfel puteţi utiliza dispozitivele, de exemplu, ca platformă hardware, pentru un sistem de execuție fabricație.
Nu este necesară o carcasă separată. Instalați IPC direct la nivelul ochilor, în fața mașinii și, de asemenea, economisiţi spațiu.
Toate componentele importante sunt ușor accesibile, astfel încât lucrările de service pot fi realizate cu ușurință, chiar şi ulterior.

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere