Panel-PC-uri

Multifuncțional cu viziune

Multifuncțional cu viziune

Panel-PC-urile combină avantajele unui PC industrial modern cu funcțiile de operare și de monitorizare ale unui ecran tactil.

Înapoi la PC-uri industriale

Categorii

Căutare în Panel-PC-uri

Afişează toate produsele din această categorie

Profitați de combinația inteligentă din IPC și Touch-Monitor: datorită părții frontale robuste, protejate IP65, panel PC-urile sunt ideale pentru montarea în tablouri de siguranță. Ele formează o platformă performantă, pentru controlul, programarea, operarea și monitorizarea mașinilor și sistemelor.

Avantajele dvs.

  • Adecvat pentru fiecare sistem cu dimensiuni ale afișajului între 7" și 24" și cu format 4:3 sau 16:9
  • Ecrane tactile proiectiv-capacitive sau analog-rezistive, pentru diferite domenii de aplicare
  • Performanța procesorului, adaptată la aplicaţie: procesoare eficiente din punct de vedere energetic Intel® Atom™ Celeron ® Pentium® sau procesoare Core™-i de cea mai nouă generație
  • Disponibilitate ridicată a sistemului prin designul industrial de calitate, fără ventilatoare și fără piese în mișcare
  • Sisteme de operare pentru fiecare aplicație: Windows® 7, Windows® Embedded Standard 7 sau Windows® 10 IoT Enterprise LTSB
  • Extindere flexibilă, prin sloturile PCI şi PCIe opționale
  • Deosebit de simplu de reparat, datorită componentelor ușor accesibile

Tehnologie modernă și design atractiv

Panel PC-urile Valueline 2 cu logo-urile reddot și German Design Award  

Putere prin tehnologie și design

Noua generație de Panel-PC-uri Valueline convinge prin tehnologia performantă și designul atrăgător. Cu Panel-PC-urile pot fi realizate fiabil toate procesele de exploatare și monitorizare.

Dispozitivele cu ecran multitouch sunt ideale pentru asamblare în partea frontală a tabloului de distribuție, prin care combinația de tehnologie computerizată modernă și design atractiv câștigă și mai mult în importanță.

Pentru concepte moderne de operare au fost extinse cu o clasă PC-urile Valueline Box și Panel-PC-urile:

  • Familia de produse Valueline 1000 este dotată cu cele mai noi procesoare Intel® Atom™, numeroase interfețe și funcționalități cuprinzătoare. Astfel, această familie de produse devine soluția IPC ideală pentru aplicații simple.

De acest lucru a fost convins și juriul de la German Design Council, care a distins PC-urile noastre industriale cu German Design Award 2017.

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere