Monitorizare stringuri fotovoltaice

Utilizarea eficientă a energiei solare

Utilizarea eficientă a energiei solare

SOLARCHECK vă informează, în mod sigur, cu privire la performanțele sistemelor dvs. fotovoltaice. Astfel puteţi identifica defecțiunile şi puteţi lua contramăsuri specifice.

Înapoi la Managementul sistemului fotovoltaic

Categorii

Căutare în Monitorizare stringuri fotovoltaice

Afişează toate produsele din această categorie

Identificarea erorilor – creșterea eficienței: sistemele fotovoltaice obțin randamente maxime în cel mai scurt timp posibil. Cu SOLARCHECK puteți reacționa direct la pierderile componentelor individuale, precum și la modul în care acestea pot fi provocate de panourile deteriorate sau de contactele și cablarea defecte.

Avantajele dvs.

  • Cheltuieli reduse pentru cablare, datorită faptului că nu este necesară o sursă de alimentare suplimentară în cutiile de joncțiune ale dispozitivelor
  • Măsurare simplă și sigură a curentului – fără întreruperea cablurilor, grație senzorilor Hall
  • Instalare cu economie de spațiu, mulțumită designului compact
  • Integrare simplă în sistemul de monitorizare, cu ajutorul comunicației Modbus-RTU
  • Monitorizarea contactelor pentru semnalizare la distanță, prin intrarea digitală suplimentară
  • Extindere flexibilă, grație măsurării opționale a tensiunii de până la 1500 V c.c.

SOLARCHECK – măsurare și comunicare

Prezentare generală a produsului de monitorizare a curentului șirului fotovoltaic SOLARCHECK  

SOLARCHECK - sistem modular de monitorizare a curentului șirului

Sistemul modular de monitorizare Solarcheck constă în diverse dispozitive de măsurare a curentului și tensiunii și într-un modul de comunicare corespunzător.

Modul de comunicații:

  • Pentru conexiunea și colectarea parametrilor de măsurare de la maxim opt module de măsurare
  • Furnizarea datelor pentru transmiterea la controlere de nivel superior
  • Alimentarea modulelor de măsurare conectate

Module de măsurare a curentului:

  • Modul de măsurare a curentului pe 8 canale, de până la 20 A c.c.
  • Identificarea curenților inverși de până la -1 A
  • Module suplimentare cu 4 canale pentru 20 A c.c.
  • Intrare digitală pentru monitorizarea, de exemplu, a contactelor pentru semnalizare la distanță ale modulelor de protecție la supratensiune
  • Alimentare prin intermediul modulului de comunicații

Modul de măsurare a tensiunii:

  • Măsurarea tensiunii de până la 1500 V c.c. în orice fel de sisteme fotovoltaice cu împământare
  • Conexiunea și alimentarea obișnuite prin intermediul intrării analogice prevăzute a modulului de măsurare a curentului Solarcheck cu 8 canale
  • Ieșirea parametrilor de măsurare a tensiunii ca semnal analogic
  • Opțional, acesta poate fi extras din combinația Solarcheck și utilizat separat

Integrare simplă în sistemul de monitorizare

Monitorizarea rețelelor de dimensiuni mari  

Rețeaua SOLARCHECK pentru monitorizarea șirurilor fotovoltaice

Modulul de comunicații colectează parametrii de măsurare ai modulului de măsurare a curentului și aceștia sunt transmiși mai departe prin RS485 MODBUS, la un controler de nivel superior.

  • Cu un modul de măsurare a curentului puteți capta până la opt sau patru curenți ai șirului.
  • Maximum opt module de măsurare a curentului, de orice tip, pot fi conectate la un modul de comunicații.
  • Cablul de comunicații cu 2 conductoare este utilizat pentru sursa de alimentare a modulelor de măsurare. Prin urmare, acesta nu are nevoie de o sursă de alimentare suplimentară în câmp.
  • Modulul de măsurare a tensiunii este de obicei conectat la intrarea analogică prevăzută a modulului de măsurare a curentului cu 8 canale și, astfel, este alimentat.
  • Toți parametrii de măsurare pot fi citiți prin registrul deschis din modulul de comunicații.

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere