Înapoi la Prezentare generală

Compatibilitate cu modulele precedente SOLARCHECK

Noul sistem SOLARCHECK

Noua familie de dispozitive ia în considerare cele mai noi cerințe ale standardelor și vă oferă acum și mai multe funcții:

  • Design în conformitate cu IEC 61010:2011-7
  • Identificarea contracurenților
  • Module suplimentare cu 4 canale
  • Măsurarea opțională a tensiunii de până la 1500 de volți
  • Modul de economisire a energiei
  • Funcția de localizare pentru sprijinirea identificării modulului în câmp
  • Rată de transfer reglabilă MODBUS
  • Intervale de solicitare de cinci ori mai scurte, pentru rată de transfer mare
Familia SOLARCHECK

Familia SOLARCHECK

Compatibilitate

Noul modul de comunicații este pe deplin compatibil cu versiunile anterioare ale modulelor precedente.

  • În cazul înlocuirii, nu este necesară nicio ajustare a controlerului de nivel superior
  • Combinația de module de comunicație noi și vechi într-un sistem este posibilă fără probleme
  • Toate instrumentele vechi de măsură pot fi operate pe un modul de comunicație nou - și în combinație cu instrumente noi de măsură

Pentru măsurarea tensiunii, vă stă la dispoziție numai un modul separat. Astfel puteți seta măsurarea tensiunii în mod special, acolo unde aveți nevoie.

  • Puteți desface modulul de măsurare a tensiunii din combinația Solarcheck și îl puteți utiliza separat

Informații detaliate despre tabelele de înregistrare ale dispozitivelor vechi și noi puteți găsi în manualul de utilizare.

Rețineți că instrumentele de măsură noi, ca urmare a protocolului de comunicații avansat, nu pot fi operate pe vechile module de comunicații.


Înapoi la Prezentare generală
Informații suplimentare

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere