Înapoi la Prezentare generală

Avantajele dvs. în detaliu

Măsurarea puterii fără întreruperea cablului

Manșoane de trecere SCK  

Manșoane neîntreruptibile de trecere

SOLARCHECK măsoară curentul prin intermediul unor senzori Hall. Astfel, liniile nu sunt întrerupte, ci pur și simplu trec prin deschideri. Măsurarea fără contact are numeroase avantaje:

  • Separarea sigură este oferită prin izolarea cablurilor.
  • Fără rezistență la transfer, deoarece nu apar puncte de contact suplimentare.
  • Transmiterea curentului este întotdeauna garantată, deoarece nu interferează direct în circuitul de alimentare.  

Instalare simplă și cu economie de spațiu

Instalarea dispozitivului SOLARCHECK  

Instalarea modulului de măsurare a curentului pe 16 canale, cu economie de spațiu

Atât de simplă este monitorizarea șirului fotovoltaic cu SOLARCHECK:

Treceți conductorul prin deschiderea din modulul de măsurare și conectați cablul de comunicații. Cablul cu 2 conductoare este utilizat pentru alimentarea modulelor de măsurare.

Astfel realizați, cu un modul de comunicații, până la opt module de măsurare – fără sursă de alimentare suplimentară.

Modulul de măsurare subțire de numai 22,5 mm combină cablurile în spații înguste. Astfel economisiți spațiu în tabloul de distribuție.

Combinați module de măsurare a curentului cu 4 și 8 canale, pentru adaptarea optimă a sistemului la aplicația dvs.

Extindere flexibilă a sistemului, grație măsurării opționale a tensiunii

Panouri solare în șir  

Cu SOLARCHECK pot fi detectate tensiuni mari ale șirului.

Aveți posibilitatea de a vă completa sistemul cu un modul de măsurare a tensiunii de până la 1500 V c.c.

  • De asemenea, ideal pentru sisteme de împământare.
  • Ideal pentru sisteme fotovoltaice cu tensiuni ultra înalte ale sistemului
  • Flexibil și disponibil și în afara sistemelor Solarcheck
  • Integrare optimă prin conexiunea la modulul de măsurare a curentului, cu 8 canale

Utilizați modulul de măsurare a tensiunii, la nevoie, și ca modul analogic simplu - complet fără sistemul SOLARCHECK.

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere