PROFINET

PROFINET

Soluție de viitor pentru sisteme

PROFINET este perfect pentru automatizare: bazat pe Ethernet, extrem de flexibil și puternic.

Înapoi la Produse conform protocoalelor

Categorii

Căutare în PROFINET

Afişează toate produsele din această categorie

Fiind unul dintre liderii în automatizare din lume, Phoenix Contact vă oferă un portofoliu complet de produse, pentru designul rețelelor PROFINET: de la componente hardware și software până la cabluri și fișe. Componentele perfect adecvate contribuie, împreună cu alte produse de la Phoenix Contact, la creșterea productivității mașinilor și sistemelor dvs.

Avantajele dumneavoastră

  • Standard global pentru comunicații Ethernet: independent de producător și utilizabil la nivel internațional
  • Integrarea simplă a sistemelor disponibile de automatizare, grație structurilor deschise de rețea
  • Diagnosticare comprehensivă și siguranță maximă prin protocolul de comunicare deosebit de puternic și flexibil
  • Gama extinsă de produse de la Phoenix Contact – mai mult de 500 de produse și servicii disponibile
  • Expertiză tehnologică continuă: dezvoltări proprii ale dispozitivelor PROFINET, ale fișelor și chipseturilor asociate, precum și ale fasciculelor și ale configuratoarelor
  • Suport prin dezvoltarea dispozitivelor, certificare și integrare – prin Centrul de competență PROFINET

Totul pentru PROFINET

Totul pentru PROFINET

Controlere puternice

Pentru activități de control de la medii la sofisticate vă oferim CLP extensibil modular, și pentru șină DIN. De asemenea, veți primi de la Phoenix Contact controlere multifuncționale bazate pe PC, cu interfețe PROFINET.

Sisteme I/O pentru tabloul de distribuție și instalarea în câmp

Prin familiile de produse Axioline F, Axioline E, Inline, INTERBUS ST, Fieldline și Ruggedline, Phoenix Contact oferă sisteme I/O compatibile PROFINET pentru diferite cerințe:

  • cu grade de protecție IP20 și IP65/67
  • cu design modular sau compact
  • cu o multitudine de funcții
  • cu aprobări internaționale

Software de automatizare PC WORX

Component centrală a unui sistem PROFINET este controlerul. Controlerele noastre pot fi programate constant cu software-ul de automatizare PC WORX.

Software-ul vă ajută la configurarea rețelei PROFINET, la programarea în conformitate cu IEC 61131, precum și la punerea în funcțiune și diagnosticarea tuturor componentelor.

Switchuri industriale Ethernet Switch pentru PROFINET

Alegeți switch-ul potrivit pentru fiecare aplicație PROFINET:

  • Conformance Class A - Switchuri Lean Managed Switch cu filtru PTCP pentru stabilizarea rețelei dvs. PROFINET.
  • Confomance Class B - Switchuri Smart Managed Switch cu dispozitiv PROFINET integrat pentru configurare și diagnoză direct din sistemul de comandă, LLDP pentru detectarea automată a topologiei și Media Redundancy Protocol (MRP) pentru redundanță rapidă.
  • Conformance Class C - Switchuri PROFINET IRT cu tehnologie ERTEC integrată, proprietăți optime în timp real și prioritizare maximă a datelor PROFINET prin Cut-Thorough-Switching.

Soluții radio fiabile

Profitați în rețeaua dvs. PROFINET de posibilitățile de comunicare fără fir și de componentele industriale fiabile ale companiei Phoenix Contact. Ethernetul wireless este soluția optimă pentru sisteme extinse sau mașini mobile – sigură, eficientă și ușor de întreținut. În funcție de aplicații și cerințe, utilizați tehnologia potrivită:

  • Industrial Wireless LAN - pentru conectarea mai multor dispozitive mobile într-o rețea vastă de înaltă performanță.
  • Bluetooth industrial - pentru o conexiune deosebit de ușoară a componentelor de automatizare și paralel cu alte sisteme de comunicație radio.

Convertor flexibil de medii

Pentru imunitate maximă la interferențe și domenii maxime de transmisie în aplicațiile industriale Ethernet, convertoarele de medii convertesc transparent datele Ethernet pe fibră optică.

Vă oferim pentru fiecare aplicație tehnologia corectă: convertoare de medii cu lungime de undă de 1300 nm pentru distanțe deosebit de mari, dispozitive cu 660 nm pentru tehnologie POF/HCS ușor de operat și convertoare de medii cu tehnologie WDM pentru o transmisie prin monofibră, de ex. în aplicațiile rotative.
Convertoarele de medii cu mod de funcţionare Pass-Through permit perioade de latență scurte și sunt adecvate în special pentru aplicații critice din punct de vedere temporal, precum PROFINET RT.

Protecție eficientă la supratensiune

Măriți securitatea sistemului dvs. prin protecția eficientă la supratensiune de la Phoenix Contact. Special pentru protecția interfețelor PROFINET, vă stă la dispoziție adaptorul priză RJ45 Datatrab.

Izolatoare de rețea pentru PROFINET

Izolatoarele noastre servesc la separarea galvanică, până la 4 kV, în rețele Ethernet bazate pe conexiuni din cupru. Astfel vă protejați dispozitivele Ethernet și interfețele. Acest lucru sporește considerabil imunitatea la perturbații în medii industriale solicitante.

Dispozitivele îndeplinesc cerințele pentru aplicații feroviare, conform EN 50155 și EN 50121.

Cablajul tabloului de distribuție

Căutați o alternativă pentru asamblarea la fața locului a fișelor RJ45? Panourile patch sunt soluția confortabilă.

Cablarea de câmp de la un tablou de comandă la altul o puteți realiza în funcție de varianta aleasă, în mod simplu, prin intermediul unui bloc terminal de conectare cu șurub, cameră cu arc sau LSA. Conexiunea ulterioară a dispozitivelor terminale se realizează mai târziu prin intermediul cablurilor patch RJ45 preasamblate.

Cu un singur clic, montați câmpurile patch pe șina DIN în tabloul de distribuție.

Sisteme preasamblate de cablare

Portofoliul de produse PROFINET de la Phoenix Contact include cabluri și conectori pentru fiecare concept de instalare. Convingeți-vă singuri:

  • Conector RJ45 cu grade de protecție IP20 și IP67
  • Conector M12 cu grade de protecție IP65 și IP67
  • Conector pentru distribuție de energie
  • Toate tipurile obișnuite de cabluri pentru tabloul de distribuție și câmp

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Serviciu

Axioline F – PROFINET

Parametrizare și diagnoză

Informații suplimentare

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere