Înapoi la Prezentare generală

Totul pentru PROFINET

Fiind unul dintre liderii în automatizare din lume, Phoenix Contact vă oferă un portofoliu complet de produse, pentru designul rețelelor PROFINET: de la componente hardware și software până la cabluri și fișe. Componentele perfect adecvate contribuie, împreună cu alte produse de la Phoenix Contact, la creșterea productivității mașinilor și sistemelor dvs.

Software de automatizare PC WORX

 Software de programare PC WORX  

Software de programare PC WORX

Component centrală a unui sistem PROFINET este controlerul. Controlerele noastre pot fi programate constant cu software-ul de automatizare PC WORX.

Software-ul vă ajută la configurarea rețelei PROFINET, la programarea în conformitate cu IEC 61131, precum și la punerea în funcțiune și diagnosticarea tuturor componentelor.

Înapoi în sus

Soluții wireless fiabile

Puncte de acces pentru Bluetooth și WLAN  

Puncte de acces pentru Bluetooth și WLAN

Pentru designul rețelelor de comunicații radio extinse sau al conexiunilor mai simple punct-cu-punct, puteți integra punctele de acces în rețeaua PROFINET. Punctele noastre de acces se bazează pe tehnologiile optimizate pentru industrie Bluetooth și WLAN 802.11.

Înapoi în sus

Tehnologie versatilă de switch

Dispozitive switch  

Dispozitive switch

Indiferent dacă este vorba de interfețe modulare sau compacte, cu două până la 24 de porturi, cu interfețe RJ45 sau fibră optică, precum fibrele HCS (Hard Clad Silica) sau fibra polimerică sau de sticlă – vă oferim switchul adecvat pentru fiecare cerință. Cu toate funcțiile relevante pentru PROFINET.

Înapoi în sus

Controlere puternice

Controlere scalabile pentru PROFINET  

Controlere scalabile pentru PROFINET

Pentru activități de control de la medii la sofisticate vă oferim CLP extensibil modular, și pentru șină DIN. De asemenea, veți primi de la Phoenix Contact controlere multifuncționale bazate pe PC, cu interfețe PROFINET.

Înapoi în sus

Convertor flexibil de medii

Convertor de medii pentru PROFINET  

Convertor de medii pentru PROFINET

Imunitatea maximă împotriva interferențelor și intervalele de transmisie pot fi realizate cu fibră optică. Cu ajutorul convertoarelor noastre de medii setați interfețele RJ45 pe fibră polimerică, HCS sau fibră de sticlă.

Înapoi în sus

Protecție eficientă la supratensiune

Adaptor de protecție și dispozitiv protecție la descărcări atmosferice  

Adaptor de protecție și dispozitiv protecție la descărcări atmosferice

Măriți securitatea sistemului dvs. prin protecția eficientă la supratensiune de la Phoenix Contact. Special pentru protecția interfețelor PROFINET, vă stă la dispoziție adaptorul priză RJ45 Datatrab.

Înapoi în sus

Cablare clară în tabloul de distribuție

Repartitor pentru cablare clară în tabloul de distribuție  

Repartitor pentru cablare clară în tabloul de distribuție

Cu repartitoarele de la Phoenix Contact asigurați cablarea simplă și clară a tabloului de distribuție. Acestea au până la opt prize RJ45 și sunt disponibile cu conexiune IDC, LSA sau cu șurub.

În plus: cu un singur clic, montați repartitorul pe șină DIN în tabloul de distribuție.

Înapoi în sus

Sisteme pre-asamblate de cablare

Cabluri și conectori  

Cabluri și conectori

Portofoliul de produse PROFINET de la Phoenix Contact include cabluri și conectori pentru fiecare concept de instalare. Alegeți dintre:

  • Conector RJ45 cu grade de protecție IP20 și IP67
  • Conector M12 cu grade de protecție IP65 și IP67
  • Conector pentru distribuție de energie
  • Toate tipurile obișnuite de cabluri pentru tabloul de distribuție și câmp
Înapoi în sus

Sisteme I/O PROFINET pentru tabloul de distribuție și câmp

Sisteme I/O compatibile PROFINET  

Sisteme I/O compatibile PROFINET

Prin liniile de produse Axioline, Inline, Smart Terminal (ST), Fieldline și Ruggedline, Phoenix Contact oferă sisteme I/O compatibile PROFINET pentru diferite cerințe.

  • pentru comunicații în timp real
  • cu grade de protecție IP20 și IP65/67
  • cu design modular sau compact
  • deosebit de robuste, în carcase metalice
  • permise pentru multe domenii
Înapoi în sus

Corpuri de iluminat PLD pentru mașină - lumină inteligentă

Integrarea perfectă a iluminatului în mașina dvs. – grație modulului de comunicații PLD

Lumină integrată inteligent - cu corpurile de iluminat PLD ale mașinii

Corpurile robuste de iluminat PLD ale mașinii, de la Phoenix Contact, stabilesc standardele în iluminatul eficient al sistemelor industriale: cu tehnologie LED, lumină fără efect de orbire, interfețe de comunicații, precum și circuit în serie pentru cablare M12, cu sistem de blocare rapidă SPEEDCON.

Cu modulul de comunicații PLD pentru PROFINET, puteți avea acces în orice moment la corpurile dvs de iluminat, le puteți parametriza și puteți direcționa și mai bine luminile. Astfel puteți găsi o soluție individuală de iluminat.

Înapoi în sus

Izolatoare de rețea pentru PROFINET

Izolatoare de rețea pentru PROFINET  

Izolatoare de rețea pentru PROFINET

Izolatoarele noastre servesc la separarea galvanică, până la 4 kV, în rețele Ethernet bazate pe cupru. Astfel vă protejați dispozitivele Ethernet și interfețele. Acest lucru sporește considerabil imunitatea la perturbații în medii industriale solicitante.

Dispozitivele îndeplinesc cerințele pentru aplicații feroviare, conform EN 50155 și EN 50121.

Înapoi în sus

Înapoi la Prezentare generală
Informații suplimentare
  • Totul pentru PROFINET

PHOENIX CONTACT SRL

Floreasca Business Park
Calea Floreasca 169 A,
Corp A, Etaj 8,
București, România,
RO-014459
0040 21 350 88 12
0040 21 350 88 13

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere