PLCnext Control

PLCnext Control

Deschis și inovator

PLCnext Control este un PLC pentru PLCnext Technology și automatizarea dumneavoastră de mâine.

Înapoi la PLC și sisteme I/O

Categorii

Căutare în PLCnext Control

Afişează toate produsele din această categorie

Cu PLCnext Control lucrați liber cu limbaje de programare favorizate, cum ar fi IEC 61131-3 sau limbaje de nivel înalt. Capacitate de adaptare nelimitată datorită integrării rapide și simple a software-ului cu cod-sursă deschis, a aplicațiilor, precum și a standardelor de comunicație actuale și viitoare și interconectarea inteligentă prin conexiunea Cloud vă oferă toate gradele de libertate la tranziția către era digitală.

Avantajele dumneavoastră

  • Două controlere logice programabile din clase de performanță diferite permit adaptarea ideală la operațiunea dumneavoastră de automatizare
  • Conectarea integrată la Proficloud permite efectuarea de analize ale datelor mașinilor și sistemelor dumneavoastră instalate la nivel global
  • Prin intermediul software-ului Open-Source și aplicațiilor, echipamentele PLCnext Control pot fi personalizate pentru operațiunile dumneavoastră specifice
  • Sistem de operare Linux cu cod-sursă deschis și susținerea limbajului de nivel înalt
  • PLCnext Control este parte a sistemului COMPLETE line

Rapid, robust, simplu - PLCnext Control AXC F 2152

PLCnext Control AXC F 2152  

PLCnext Control deschis din seria Axiocontrol

Din seria controlerelor robuste Axiocontrol, Phoenix Contact oferă un PLC pentru PLCnext Technology. Acesta este conceput pentru programarea cu limbaj de nivel înalt, dar și clasic cu IEC 61131-3.

În ciuda design-ului compact, cele două nuclee de procesoare ARM-Cortex-A9, fiecare cu 800 MHz, asigură o putere ridicată și un schimb rapid de date. Securitatea se bazează pe un modul Trusted-Platform (TPM), pe care se pot salva și certificate de aplicație.

O conexiune Cloud este realizabilă cu scanarea simplă a unui cod QR direct la PLC.

Dacă doriți să vă convingeți mai întâi de modul de funcționare, manevrarea și performanța PLCnext Technology în cadrul unor operațiuni reduse, folosiți kitul de inițiere cu componente preinstalate pentru aplicațiile dumneavoastră de testare. Atunci când comandați kitul de inițiere, veți primi exclusiv un an de acces gratuit la Proficloud.

Sigur și ultraperformant - PLCnext Control RFC 4072S

PLCnext Control RFC 4072S  

PLCnext Control de înaltă performanță pentru limbaje de nivel înalt

Noul RFC 4072S este primul controler de mare putere pentru PLCnext Technology. Acesta reunește siguranța maximă datorită a două CPU independente cu un sistem cu patru nuclee ultraperformante, astfel rețelele extinse se pot opera cu până la 300 de participanți orientați spre siguranță.

Interfața simplă de utilizator cu manipulare mai bună, grație suprafeței tactile rezistive, asigură un grad de monitorizare ridicat.

Cu serverul OPC UA integrat, PLC este pregătit chiar și în prezent pentru cerințele viitorului, datorită unui protocol de comunicație standardizat.

Programarea standard și de siguranță pot fi realizate prin intermediul software-ului de programare pentru PLC - PLCnext Engineer.

Software-ul de programare PLC, PLCnext Engineer și plugin-uri

PLCnext Engineer, software de programare PLC  

Software-ul de programare PLC, PLCnext Engineer cu plugin-uri pentru soluții software individuale

PLCnext Engineer este software-ul flexibil de programare PLC pentru noua generație de PLC cu PLCnext Technology. Acesta reunește toate funcțiile fundamentale pentru configurare, programare, vizualizare și diagnoză. Suprafețele curate, programarea orientată către obiect și funcțiile adaptabile individual sunt doar câteva dintre noile caracteristici.

Pentru programarea modulelor IEC 61131-3 proprii, puteți utiliza intsrumentele PLCnext Technology Developer Tools pentru Visual Studio. Configurarea conține toate instrumentele necesare pentru crearea simplă a bibliotecilor proprii cu funcții și funcții bloc programate în C#.

Pentru programarea în C++, aveți nevoie de kitul de dezvoltare pentru software (SDK) potrivit pentru firmware-ul controlerului și sistemului dumneavoastră de operare. În plus, vă recomandăm ca mediu de dezvoltare Eclipse cu plugin-ul nostru și programul Library Builder pentru elaborarea programelor pentru PLCnext Engineer.

Aplicații pentru PLCnext Control în PLCnext Store

PLCnext Store  

Aplicații pentru PLCnext Control în PLCnext Store

PLCnext Store pune la dispoziție aplicații software (app-uri) pentru aplicațiile industriale din tehnologia automatizărilor. Cu acestea puteți extinde direct și simplu echipamentul PLCnext Control cu funcții tehnice.

Accelerați dezvoltarea aplicațiilor dvs. și folosiți aplicațiile All-in-One, fără a avea cunoștințe suplimentare de programare.

Ready-to-use: aceasta înseamnă că, datorită PLCnext Store, de exemplu un PLCnext Control poate fi transformat în mod simplu și fără programare, într-un PLC pentru parc solar.

În prezent, Phoenix Contact oferă deja numeroase biblioteci software pentru PLCnext Engineer. Acestea acum vă stau la dispoziție în PLCnext Store, prin simpla descărcare sub formă de aplicație.

Prin intermediul unei aplicații de dezvoltare (Dev-App), PLCnext Technology este extins fără complicații într-un mediu runtime dorit. Astfel, se pot folosi și limbaje de programare pentru domenii specifice, precum Codesys, Java, Python și S5 (mediu runtime Siemens).

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere