Programare CLP

Programare

Intuitiv și eficient

Beneficiați de soluțiile inovatoare de software – adaptate perfect pentru hardware-ul de la Phoenix Contact.

Înapoi la Software

Categorii

Căutare în Programare CLP

Afişează toate produsele din această categorie

La programarea sistemului dvs. de automatizare, bazați-vă pe produsele software inovatoare de la Phoenix Contact. De la driver-ul pentru OPC până la platforma software flexibilă pentru sarcinile complete de inginerie: aici veți găsi software-ul de programare adecvat pentru CLP-ul dvs.

Avantajele dumneavoastră

  • Manipulare simplă, prin interfețele de programare intuitive și structurile clare
  • Punere în funcțiune și programare rapide, grație bibliotecilor standard vaste
  • Extensibil privind aplicațiile cu funcții bloc sau funcții suplimentare adecvate
  • Configurare simplă a rețelelor PROFINET
  • Funcționare unitară pe plan mondial, grație programării conform IEC 61131

PLCnext Engineer – accelerați dezvoltarea aplicațiilor dvs.

PLCnext Engineer integrează toate sarcinile de inginerie într-o singură interfață  

PLCnext Engineer integrează toate sarcinile de inginerie într-o singură interfață

Puneți mai rapid în funcțiune controlerul dvs. PLCnext Control. Software-ul PLCnext Engineer integrează toate sarcinile sistemului de inginerie, într-o singură platformă. În plus, PLCnext Engineer poate fi extins în mod individual cu funcții suplimentare.

Pentru programarea conform IEC 61131-3, cu noul PLCnext Engineer aveți la dispoziție acum o platformă flexibilă de proiectare. Platforma integrează toate sarcinile de inginerie într-un singur instrument și permite astfel configurarea prietenoasă cu utilizatorul, programarea standard și în condiții de siguranță, vizualizarea bazată pe web și diagnoza generală a întregului sistem.

Software-ul convinge printr-un design agreabil și o interfață „User-Interface” optimizată pentru utilizator.

PC Worx – software-ul de programare pentru toate controlerele clasice

PC Worx – software-ul de programare de la Phoenix Contact  

PC Worx – software-ul de programare pentru controlere clasice

PC Worx este software-ul de programare generală pentru toate controlerele clasice de la Phoenix Contact. Acesta integrează într-un singur software programarea conform IEC 61131, configurația de magistrală de câmp pentru INTERBUS, PROFINET și Modbus, precum și diagnoza sistemului.

Pentru dvs., acest lucru înseamnă: o combinație optimă între hardware și software. În funcție de numărul de dispozitive I/O acceptate, puteți alege dintre două versiuni: PC Worx Basic și PC Worx Pro.

Ca un prim pas, puteți utiliza software-ul gratuit în versiunea Express pentru controlerele selectate Inline și Axioline.

OPC UA – interfața sigură pentru integrarea în rețeaua de sisteme

OPC UA este o arhitectură orientată spre servicii, independentă de platformă.  

OPC UA simplifică accesul la toate informațiile unui controler

Doriți să cuplați soluțiile dvs. de automatizare și cu alte sisteme? În acest caz, OPC UA este standardul internațional favorizat pentru controlerele de la Phoenix Contact.

  • Anumite controlere oferă un server OPC UA integrat. Vizualizările bazate pe OPC UA și alte sisteme de control pot fi astfel conectate direct la controler.
  • În cazul controlerelor fără server OPC UA propriu, puteți conecta cu PC WORX UA SERVER pe bază de PC, până la 200 de controlere direct la nivelul de operare și control. Mii de puncte de date pot fi transferate rapid și sigur între clienții compatibili cu OPC UA. Un concept de securitate certificat protejează sistemul de accesări neautorizate, manipulări și erori de operare.

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Serviciu


Descoperiți software-ul de proiectare

Punerea în aplicare a sarcinilor de automatizare, în mod intuitiv şi eficient

PLCnext Technology

Platforma pentru automatizare fără limite.

PLCnext Technology
Către site-ul web PLCnext

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere