CLP pentru infrastructura clădirilor

CLP pentru infrastructura clădirilor

Building IoT - automatizare simplă

Integrare, parametrizare, vizualizare – rapid și eficient.

Înapoi la PLC și sisteme I/O

Categorii

Căutare în CLP pentru infrastructura clădirilor

Afişează toate produsele din această categorie

Controlerul ILC 2050 BI modular, performant, este conceput special pentru sarcinile de automatizare în clădiri. În special în cazul monitorizării și comandării infrastructurii clădirilor pentru fluxurile de energie sau în domeniul IVC. Controlerul se distinge prin capacitatea sa de scalare, precum și prin multitudinea de posibilități de utilizare fără limite în hardware și software.

Avantajele dumneavoastră

  • Costuri minime de punere în funcțiune prin funcțiile standardizate
  • Efort redus la integrarea senzorilor și actuatorilor datorită protocoalelor diferite pe un controler
  • Programare simplă prin Drag-and-Drop
  • Funcționare rentabilă datorită întreținerii, monitorizării și programării bazate pe web, care nu depind de locație

Integrarea echipamentelor – deschis, eficient, fără limite

Clădiri cu diverse echipamente și instalații solare pentru acoperiș  

Integrarea simplă a diverselor echipamente

Avantajul esențial al framework-ului Niagara îl constituie integrarea datelor din diferite sisteme de magistrală și protocoale ale nivelului de câmp. Acestea sunt colectate la nivelul unui controler, prelucrate și transmise mai departe.  În acest scop, controlerul susține numeroase drivere de comunicație, printre altele BACnet/IP, Modbus/TCP, KNXnet/IP, LonMark IP-852, oBIX și SNMP. 

Datele dispozitivelor și ale rețelelor conectate sunt standardizate, fiind disponibile ulterior în sistemul general

Model de licență flexibil

Cub  

Licențiere flexibilă - soluție personalizată

Licența Niagara a controlerului se bazează pe numărul de puncte de date integrabile. Licența de bază începe la 250 de puncte de date și se poate extinde până la 10000 de puncte de date. Este necesară suplimentar o licență de întreținere pentru actualizările și modernizările de software. Sunt oferiți timpi de funcționare de unul, trei și cinci ani. Întrebați-ne și vă vom găsi licența adecvată pentru proiectul dvs.

Managementul stației la nivel de server - Supervisor și Workbench

Tablouri de distribuție și IPC cu vizualizare  

Parametrizarea simplă și eficientă a stațiilor

Supervisor

Supervisor oferă reprezentarea grafică a informațiilor în timp real și a funcțiilor serverului. Ca de ex., Trend-Logging central, arhivare, alarmă, vizualizare, programator, management sistematic bază de date și integrare în sistemele SCADA. Prin diferite protocoale bazate pe IP precum BACnet/IP, Modbus/TCP, KNXnet/IP, LonMark IP-852, oBIX și SNMP și un model de obiect normalizat, Supervisor susține comunicarea directă cu celelalte sisteme.

Workbench

Workbench este platforma de dezvoltare Supervisor integrată cu instrumente de programare grafice și bazate pe text. Workbench servește la configurarea interfețelor de comunicare, a vizualizării web, a managementului utilizatorului și cuprinde o consolă de alarmă. Workbench oferă toate componentele necesare pentru dezvoltarea de funcții și module standard complexe. Vizualizările Wiresheet oferă aplicații de programare prin Drag-and-Drop. O licență de Workbench este parte constituentă a oricărei licențe Supervisor.

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere