CLP conform IEC 61131

CLP conform IEC 61131

Mai multe funcții, mai multe posibilități

PLC extensibil funcțional - soluția flexibilă de controlere pentru fiecare tip de sistem.

Înapoi la CLP și sisteme I/O

Categorii

Căutare în CLP conform IEC 61131

Afişează toate produsele din această categorie

Doriți să programați conform IEC 61131? Phoenix Contact oferă controlere logice programabile în toate clasele de performanță, pentru a vă satisface cerințele. Utilizați controlerele noastre logice programabile de ex. în producția de mașini și sisteme, pentru energii regenerabile sau în domeniul auto. Beneficiați de sistemele noastre CLP cu comutatoare I/O adecvate sau optați pentru un controler de mare putere pentru performanță maximă.

Avantajele dumneavoastră

  • Comunicație optimă, datorită serverului web integrat, liber programabil, precum și unei mari diversități de interfețe și protocoale
  • Durabilitate datorită carcasei rezistente și sistemului electronic cu rezistență CEM
  • Flexibilitate și extensibilitate ridicată datorită numeroaselor comutatoare I/O perfect compatibile cu CLP
  • Service-ul și asistența la nivel mondial, precum și timpii de răspuns scurți măresc disponibilitatea sistemului

Controlere logice programabile rapide și robuste cu sisteme I/O adecvate

Axiocontrol cu module locale de siguranță și I/O  

CLP Axiocontrol cu module locale de siguranță și I/O Axioline F

Controlerele logice programabile din seria Axiocontrol (AXC) sunt dezvoltate pentru performanță maximă, manipulare simplă și utilizare în medii industriale dificile. O carcasă deosebit de robustă și proprietăți CEM extraordinare constituie elementele de bază ale acestora. În plus, acestea oferă mai multă siguranță datorită sursei de alimentare neîntreruptibilă integrată.

În combinație cu sistemul I/O Axioline F de la Phoenix Contact, controlerele Axiocontrol oferă o viteză maximă, grație conexiunii directe cu magistrala.

Aproape toate controlerele logice programabile din seria Axiocontrol sunt disponibile și cu domeniu de temperatură extins pentru temperaturi extreme.

CLP și sistem I/O pentru automatizare flexibilă și rentabilă

Stație Inline (ILC și I/O)  

CLP Inline cu blocuri terminale I/O locale

Controlerele Inline (ILC) reprezintă standardul demonstrat din portofoliul PLC de la Phoenix Contact. Controlerele logice programabile acceptă toate canalele de comunicații uzuale, cum ar fi Ethernet și telefonie mobilă. În plus, acestea pot fi extinse în mod simplu cu diverse module I/O Inline și oferă o comunicație optimă cu un server web integrat, liber programabil. 

Sistemul CLP poate fi integrat cu ușurință în rețele PROFINET existente datorită funcționalității dispozitivului PROFINET.

CLP redundant și sigur cu performanță maximă

CLP RFC460R și RFC470S  

CLP cu performanță maximă pentru redundanță și siguranță

Controlerele logice programabile de mare performanță din gama RFC (Remote-Field-Controller) dispun de un afișaj pentru diagnoză la nivelul căruia puteți citiți confortabil semnalizările de stare ale sistemului de comandă și ale sistemului de magistrală de câmp. Cu ajutorul unui procesor puternic, prelucrați și sarcini de automatizare complexe, la viteză maximă.

Asigurați funcționarea continuă a automatizării dvs., cu controlerul logic programabil de redundanță PROFINET. Controlerele logice programabile ultraperformante se bazează în mod automat pe un sistem redundant, grație AutoSync Technology.

Cu varianta de siguranță, puteți integra în sistemele existente funcții de siguranță până la nivelul de integritate a securității 3. Prin utilizarea PROFIsafe, se reduce efortul de cablare și instalare.

Controler logic programabil software

Controlere logice programabile software PC Worx RT Basic și PC Worx SRT  

Controler logic programabil software pentru IPC-uri

CLP software de la Phoenix Contact este o alternativă economică la CLP-ul clasic. În funcție de cerințele dumneavoastră în materie de performanță, puteți adapta un PC industrial sau chiar un PC Windows uzual ca unitate de comandă, operare sau de vizualizare în instalația dumneavoastră.

În funcție de necesitățile privind performanțele, puteți alege între PC WORX SRT cu timpi de reacție garantați statistic pentru operațiuni mici până la medii.

Pentru automatizare complexă, care necesită o reacție în timp real, alegeți PC WORX RT BASIC. Sistemul funcționează foarte stabil deoarece, pe lângă sistemul de operare Windows standard, este instalată și o extindere în timp real. Astfel, sunt asigurate integritatea și comportamentul determinant al controlerului.

Software de programare CLP

Software de programare CLP PC Worx, PC Worx Express, Safetyprog și PC Worx Target for Simulink  

Software de programare CLP conform IEC 61131 cu integrare de siguranță și Simulink pentru diverse aplicații

De la soluții clare cu CLP de bază până la automatizarea complexă a sistemului cu CLP de mare putere: aici găsiți software-ul adecvat de programare CLP pentru aplicația dvs.

Programați-vă controlerul logic programabil cu software-ul PC Worx conform IEC 61131, configurației de magistrală de câmp și diagnozei sistemului. Pentru un acces rapid în domeniul automatizării cu controlere logice programabile de bază, vă stă la dispoziție, de asemenea, software-ul gratuit PC Worx Express.

Transformați-vă controlerul logic programabil într-un CLP de siguranță cu SafetyProg sau integrați funcționalitatea din Matlab Simulink cu PC Worx Target for Simulink.

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Serviciu


PLCnext Technology: deschisă şi de viitor

Cu PLCnext Technology faceţi față tuturor cerințelor din lumea IoT


PLCnext Control

Videoclip cu despachetarea primului CLP pe baza platformei deschise.

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere