CLP și sisteme I/O

CLP și sisteme I/O

Automatizare inteligentă

De la componentă până la sistem - pentru tablou de distribuție și câmp.

Înapoi la Produse

PLC industrial

  • PLCnext Control
    PLCnext Control

    CLP deschis cu PLCnext Technology pentru programare în limbaj de nivel înalt, software de programare CLP și aplicații în PLCnext Store.

  • CLP conform IEC 61131
    CLP conform IEC 61131

    CLP în toate clasele de performanță, CLP software și software de programare CLP

Sisteme I/O

Căutare în CLP și sisteme I/O

Afişează toate produsele din această categorie

Automatizare profesională pentru sistemele dumneavoastră: de la aprovizionarea descentralizată cu apă până la liniile extrem de complexe de vopsit din industria auto. Phoenix Contact vă oferă întotdeauna controlere logice programabile, sisteme I/O și software-uri CLP adecvate.

Avantajele dumneavoastră

  • Inovator și sigur pentru viitor - cele mai noi tehnologii alcătuiesc temelia pentru IIoT pentru digitalizarea sistemelor dumneavoastră
  • Universal și consecvent - CLP, sisteme I/O și software CLP perfect compatibile, dintr-o singură sursă
  • Versatil și individual - indiferent dacă este vorba de un sistem logic programabil de relee sau de un CLP ultraperformant, în tabloul de distribuție sau câmp, gama noastră largă vă oferă soluții de automatizare creative
  • Produse de calitate ridicată și robuste - cu Phoenix Contact, automatizați eficient și fiabil chiar și în condiții extreme
  • Sigur și fiabil - soluțiile de siguranță inteligente protejează operatorul și mașina și asigură o disponibilitate ridicată a sistemelor

Deschis și inovator – PLCnext Control

PLCnext Control AXC F 2152 și RFC 4072S  

PLCnext Control în două clase de performanță

Cu PLCnext Control sunt disponibile primele controlere logice programabile ale platformei de automatizare deschise PLCnext Technology. Acestea permit realizarea proiectelor de automatizare fără limitele sistemelor proprietare. Conectați-vă direct cu Proficloud și integrați individual servicii tip cloud și tehnologiile viitorului.

PLCnext Technology permite programarea în paralel pe baza unor instrumente software consacrate. Acestea sunt Visual Studio, Eclipse, Matlab Simulink și PC next Engineer, precum și conectarea la liberă alegere din codul de program generat de acestea. Puteți combina astfel, de exemplu, funcții la alegere în conformitate cu IEC 61131-3 cu rutine de C/C++, C# sau Matlab® Simulink®, contopindu-le într-un sistem global.

Controlere logice programabile din toate clasele de performanță cu programare IEC 61131

Stație Axio, Inline, RFC   

Sisteme de automatizare pentru PROFINET și Modbus/TCP

Phoenix Contact oferă un portofoliu larg de controlere logice programabile pentru fiecare cerință. Alegeți din controlere logice programabile pentru sisteme de dimensiuni mici până la medii. Sisteme CLP cu I/O adecvate, CLP de înaltă performanță pentru operațiuni de automatizare complexe. CLP software, pentru transformarea PC-urilor industriale în controlere logice programabile de mare randament, completează gama de produse.

Sisteme I/O pentru tabloul de distribuție (IP20)

Sistem I/O Inline și Axioline  

Sisteme I/O Inline și Axioline F cu CLP

Alegeți dintr-o paletă bogată de module I/O și blocuri terminale I/O pentru tabloul de distribuție și pentru o comunicație de date extrem de rapidă. Astfel realizați de ex. aplicații de siguranță cu modulele noastre PROFIsafe sau complet fără controler de siguranță, cu SafetyBridge Technology.

Sistemele noastre I/O se pot combina ideal cu toate controlerele logice programabile de la Phoenix Contact.

Sisteme I/O pentru câmp (IP65/67)

Fieldline Modular și Axioline E  

Sisteme I/O Axioline E și Fieldline pentru IP65/67

Pentru utilizarea în câmp, utilizați dispozitivele modulare extensibile I/O cu funcționalitate superioară sau dispozitivele extrem de robuste cu design compact, pentru medii industriale severe.

Cu ajutorul convertoarelor noastre IO-Link/Analog și cu dispozitivele master IO-Link, beneficiați de o flexibilitate extrem de mare în câmp și realizați comunicația analogică, complet fără cabluri ecranate.

CLP pentru infrastructura clădirilor

Controler modular CLP ILC 2050 BI  

CLP cu framework Niagara pentru automatizarea clădirilor

Cu ajutorul controlerului logic programabil ILC 2050 Bl, puteți automatiza diverse lucrări în infrastructura clădirilor, centre de date și proprietăți imobiliare distribuite.

Acesta dispune de o multitudine de interfețe și este compatibil cu protocoale relevante pentru automatizarea clădirii. Prin normarea diferitelor tipuri de date se permite o automatizare bazată pe IoT.

Controler compact programabil

Controler compact PLC logic  

Sistem de relee pentru comandarea proceselor simple de automatizare

Realizați mici operațiuni de automatizare cu sistemul de relee logice PLC logic. Acesta combină avantajele releelor conectabile cu funcțiile logice și software-ul intuitiv.

Tehnologiile precum Push-in, Bluetooth și o aplicație PLC-logic special dezvoltată facilitează integrarea, monitorizarea și operarea.

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

PLCnext Technology

Platforma pentru automatizare fără limite.

PLCnext Technology
Către site-ul web PLCnext

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere