Înapoi la Prezentare generală

Certificare UL

Blocuri terminale și conectori pentru cablaj imprimat cu certificare UL

Certificare UL

Certificări precum UL sau CUL pun mereu probleme dezvoltatorilor de dispozitive. Fiind un producător responsabil de tehnologii de conectare dispozitive, Phoenix Contact dezvoltă și testează produsele sale astfel încât clienții să poată autoriza dispozitivele lor oriunde în lume. 

Blocurile terminale și conectorii pentru cablaj imprimat sunt recunoscute de UL ca și componente individuale (UL 1059). În aplicația finală, componentele sunt evaluate și eliberate împreună cu dispozitivul (UL 508 (C) și UL 840). 

Din motive de securitate și pentru fiecare certificare UL este obligatorie respectarea distanțelor în aer și a liniilor de fugă solicitate. Distanța în aer este calea cea mai scurtă prin aer pe care o poate parcurge curentul electric între două obiecte conductoare. Linia de fugă este cea mai scurtă distanță de-a lungul suprafeței unui material izolator pe care o poate parcurge curentul între două obiecte conductoare.

Înapoi în sus

Standardele produselor

UL 1059: Terminal blocks

În scopul utilizării produselor Phoenix Contact fără restricții în aplicații industriale și semi-industriale, acestea sunt testate special pentru conformitatea cu UL 1059. În tabelul care urmează, sunt enumerate distanțele în aer și liniile de fugă cerute pentru componente. Grupul de utilizare reprezintă domeniul ulterior de utilizare al dispozitivelor terminale.

Grup utilizareDefinițieTensiune nominală max (V)Distanță în aer (mm)Linie de fugă (mm)
AElemente de operare, console ș.a.

150

300

600

12,7

19,1

25,4

19,1

31,8

50,8

BDispozitive disponibile în comerț, inclusiv dispozitive pentru birou și dispozitive de
prelucrare a datelor ș.a.

150

300

600

1,6

2,4

9,5

1,6

2,4

12,7

CAplicații industriale, fără limitări

150

300

600

3,2

6,4

9,5

6,4

9,5

12,7

DAplicații industriale, echipament cu performanțe limitate (clasificare limitată)

300

600

1,6

4,8

3,2

9,5

Înapoi în sus

Standarde de dispozitiv

UL 508: Industrial control equipment
Blocurile terminale care sunt recunoscute conform UL 1059 anerkannt sind, îndeplinesc cerințele din UL 508 pentru Field Wiring Terminal Blocks. Ele pot fi așadar utilizate conform acestei Norme fără limitări în dispozitive. În plus, UL 508 permite măsurarea alternativă conform UL 840.

UL 508 C: Power conversion equipment
Acest standard UL este destinat mai ales electronicii de performanăî (controloere motor, convertoare de frecvență etc.). Solicitările la Field Wiring Terminal Blocks sunt identice cu prevederile din UL 508. Și aici este posibilă măsurarea alternativă conform UL 840.

UL 840: Insulation coordination including clearances and creepage distances for electrical equipmen
Acest standard descrie proceduri alternative pentru izolarea produselor finite pentru condiții de mediu definite (categorie de supratensiune, grad de murdărire, index material), în măsura în care standardul dispozitivului o permite.

Înapoi în sus

Pentru stabilirea distanțelor în aer și a liniilor de fugă, conform UL 840 (ediția a treia, 2005) sunt disponibile următoarele proceduri:

  1. Distanțe în aer echivalente
    O distanță aeriană sub pragul solicitat de standardul de dispozitiv este permisă doar dacă dispozitivul final trece testarea de cădere de tensiune descrisă în UL 840 (Tabelul 7.1) fără o conturnare. Înălțimea scăderii de tensiune se ghidează după distanța aeriană solicitată de standardul de produs.
  2. Distanțe în aer pentru supratensiuni limitate
    Dacă este asigurat că supratensiunile survenite în operare nu depășesc o valoare maximă stabilită, distanțele în aer necesare pot fi aflate din tabelul 8.1, la un grad de murdărire cunoscut.
  3. Linii de fugă
    Trebuie să fie îndeplinite cerințele minime descrise în tabelul 9.1* pentru linii de fugă în general și pentru cablaje imprimate în mod special, luând în considerare tensiunea de operare, gradul de murdărire și rezistența la curenți de fugă ale materialului.

Tabele conforme cu norma UL 840


Înapoi la Prezentare generală
Informații suplimentare
Certificare și aprobare

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere